欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动夹爪哪家强?米思米电驱新品省时省心又省钱!

  • 2023.11.25 12:52:45
  • 米思米
  • 820

在自动化生产线上,夹爪作为关键的执行元件,其性能直接影响到生产效率和产品质量。随着电动技术的飞速发展,电动夹爪逐渐崭露头角,成为气动夹爪的有力竞争者。在众多电动夹爪品牌中,米思米凭借其电驱新品,凭借省时、省心、省钱的特点,赢得了市场的广泛认可。

 

首先,从机构组成部件的数量上来看,传统气动夹爪的复杂性显而易见。为了实现夹取动作,气动夹爪不仅需要本体,还需要搭配多种气动周边配件,如电磁阀、传感器等,并与PLC连接。这一过程往往涉及10多种周边产品的选择和组装,不仅增加了系统的复杂性,也提高了维护和故障排查的难度。相比之下,米思米的电动夹爪则大大简化了这一过程。电动夹爪本体仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。机构组成部件数量的减少,不仅降低了安装和维护的难度,还提高了系统的可靠性和稳定性。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


其次,在设计时间方面,米思米电动夹爪同样展现出显著优势。传统气动夹爪的设计过程繁琐复杂,涉及气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤。每个步骤都需要专业人员进行细致的规划和实施,耗时费力。而米思米电动夹爪的设计过程则大大简化,仅需电气设计和电气配线两个步骤。省去了气动部件选型、气动回路设计和气动配管作业的时间,使得设计周期大幅缩短。这不仅提高了设计效率,还降低了设计成本,为企业快速响应市场变化提供了有力支持。


米思米电动夹爪缩短设计时间50%.png


此外,在量产机种切换时,传统气动夹爪的劣势更加凸显。由于需要调整夹具及传感器的位置等工作,气动夹爪在机种切换时需要花费大量时间进行调试。这不仅降低了生产效率,还增加了停机时间,对产能造成严重影响。而米思米电动夹爪则通过预先设定好的参数,实现了一键切换程序的功能。在机种切换时,仅需简单操作即可快速完成调整,大大缩短了切换时间,提高了生产效率。


米思米电动夹爪缩短机种切换时间80%.png


除了效率提升之外,米思米电动夹爪在稳定性方面也表现出色。气动夹爪常常因为气源不稳定而导致夹持力不稳,出现工件掉件或未能成功夹取的情况。这不仅影响了生产线的正常运行,还可能对产品质量造成不良影响。而米思米电动夹爪由伺服电机控制夹持力及行程,输出稳定可靠。这种稳定性不仅提高了生产线的运行效率,还降低了不良品率,为企业节约了成本。

 

综上所述,米思米电动夹爪凭借其机构组成部件数量少、设计时间短、切换便捷以及稳定性高等优势,在自动化生产线上展现出了强大的竞争力。对于企业而言,选择米思米电动夹爪不仅能够提高生产效率和产品质量,还能够降低成本和风险。因此,可以说米思米电动夹爪是省时、省心、省钱的选择。


米思米电动夹爪.png


值得一提的是,米思米作为业界知名的品牌,一直致力于为客户提供高品质的产品和优质的服务。在电动夹爪领域,米思米凭借深厚的技术积累和丰富的行业经验,不断推出创新产品以满足市场需求。同时,米思米还注重与客户的沟通和合作,根据客户的实际需求提供定制化的解决方案。这种以客户为中心的服务理念使得米思米在市场上赢得了良好的口碑和广泛的认可。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities