欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐磨与防锈双升级:米思米经济型轴承材料技术深度揭秘

  • 2025.07.21 16:32:06
  • 米思米
  • 618

在制造业追求效率与成本平衡的背景下,零部件的基础性能与可靠性尤为关键。米思米作为深耕制造业服务多年的企业,其经济型轴承系列凭借“e见倾心的价格,e如既往的品质”理念脱颖而出。其中,材料技术的核心升级——耐磨与防锈的双重保障,成为支撑其高性价比的重要基石。


米思米经济型轴承.png


一、材料升级:构筑耐久性根基


轴承的性能与寿命,材料选择是决定性因素。米思米经济型轴承在此方面进行了针对性优化:


米思米经济型轴承用材质以及区别点.png


*寿命试验:试验设备:BLT-XS3;样品容:4套,每次上机4套试验样品;试验润滑:原装脂润滑;试验条件:①试验径向载荷fr=69.2N,②试验转速n=20000rpm,③基本额定寿命L10h-200h,④试验时间 T=L10h=200h。

*盐雾试验:试验方法:根据JIS H 8502循环实验方法进行复合腐蚀试验;试验条件:①盐水喷雾试验(5%NaCl.35℃) ,②盐水体积1.0~2.0ml/hr,③盐水pH值6.5~7.2。


1. 轴承钢(SUJ2):耐磨担当 


区别于部分市场流通品采用的普通钢材(热处理硬度通常为48-54HRC),米思米坚持选用SUJ2轴承钢。经热处理后,其硬度达到58-63HRC。更高的硬度直接带来了更优异的耐磨性能。在相同条件的寿命试验对比中,普通钢材轴承内部磨损严重甚至结构破坏,而SUJ2轴承钢轴承内部磨损轻微,结构保持完好,延长了使用寿命。 


2. 不锈钢(相当于440/420):防锈先锋 


对于需要防腐蚀的应用环境,米思米选用性能更优的不锈钢材质(相当于440或420不锈钢)。盐雾试验结果清晰展示了其优势:普通不锈钢产品盐雾试验后生锈面积可能达到30%左右,而米思米选用的不锈钢材料,生锈面积可控制在2-3%左右,抗腐蚀能力相对提升,更能适应潮湿或有轻微腐蚀性介质的环境。


二、结构设计:标准壁厚的科学考量


除了材料本身,轴承的结构设计同样影响其承载能力和寿命。米思米经济型轴承坚持采用“标准壁厚”设计,这并非随意之举:


米思米经济型轴承坚持要用标准壁厚.png


部分市场流通品为追求成本,可能减薄壁厚。这会导致球与滚道接触面积减小,接触应力相对集中,容易产生早期疲劳损伤,缩短轴承寿命。


米思米的标准壁厚设计,确保了球与滚道有更大的接触面积。接触应力因此得以更均匀地分散,有效降低了局部应力峰值,为轴承在长期运行中保持稳定性和延长使用寿命提供了结构保障。


三、品质管控:Z1振动等级的硬性标准


噪音和振动是轴承内部运行状态的重要指标,直接反映制造精度和潜在缺陷。因此,米思米对每一套经济型轴承都进行严格的噪音和振动测试:


米思米经济型轴承的特点.png


经测试,米思米经济型轴承噪音振动等级保证达到Z1级以上,而大部分市场流通品噪音振动无法保证Z1等级(轴承振动等级分为Z0、Z1、Z2、Z3、Z4,等级越高,噪音振动越低)。这种全数检验机制确保了出厂产品的运行品质,有效降低了因轴承不良导致设备振动、异响的风险。


四、可靠之选,助力高效生产


米思米经济型轴承的材料技术升级(SUJ2高硬度轴承钢与优质防锈不锈钢)、科学的“标准壁厚”结构设计,以及严苛的Z1级振动全检标准,共同构成了其“高品质、低价格”承诺的有力支撑。这些技术细节的坚持,使其特别适用于:


米思米经济型轴承的使用场景.png


低负载场景:如传送轻型工件的输送线轴承。


中·低速旋转应用:适用于从动传送装置或仅需在中低速条件下驱动的设备轴承。


中精度旋转需求:在不需要极高精确定位的场合下,能提供稳定可靠的支撑。


米思米始终致力于通过高品质的标准化零部件和一站式采购服务,践行其“时间战略”,助力制造企业提升采购效率与成本管控能力。若您尚未注册米思米企业会员,欢迎通过官网免费申请,解锁采购积分、新品信息及定制化服务等专属权益,开启更高效的工业品采购体验。


※ 本文中所示价格为不含税参考价,具体请以最终订购价格为准。

※ 本文中提及的市场普通轴承钢产品、不锈钢产品及流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品 。

※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities