欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米经济型导向轴:镀硬铬耐磨,高频淬火工艺

  • 2025.07.31 11:23:30
  • 米思米
  • 1372

深耕制造业六十余载的米思米,始终以“高品质、低价格、短交期”为核心经营理念。其产品线从FA自动化零部件不断拓展,致力于打造满足制造业客户一站式采购需求的平台。在米思米践行“时间战略”、持续为客户创造时间价值的体系中,自有工厂生产的产品占据重要位置,其中便包括满足多元化市场需求的“经济型”产品线。这些产品在保证可靠性与耐用性的前提下,旨在为对性价比有更高要求的客户提供解决方案。米思米经济型导向轴,正是该产品线中的代表性产品之一,其核心亮点在于镀硬铬带来的耐磨防护与高频淬火工艺赋予的优异性能。


米思米FA经济型.png


米思米经济型导向轴作为其九大FA王牌经济品之一,由米思米自有工厂精心制造。其开发理念可概括为:“e见倾心的价格,e如既往的品质”。这意味着在提供更为亲民价格的同时,米思米依然坚守对产品品质与服务水准的承诺。以典型型号E-PSFJ6-100(直杆型)为例,其价格定位相较于米思米广受业内认可的标准品更具优势。同时,对于批量采购需求,米思米还提供进一步的优惠支持。


一、工艺铸就性能:高频淬火与镀硬铬


米思米这款经济型导向轴的核心优势,源于其严谨的材料选择与制造工艺:


米思米经济型导向轴特点.png


高频淬火处理:选材上采用具备优异耐磨损特性的轴承钢或高硬度耐蚀钢,并施以高频淬火工艺。此工艺有效提升了轴表面的硬度,增强耐磨性能,同时确保了材料心部保持必要的韧性,使导向轴能够承受一定的冲击载荷。


镀硬铬表面处理(可选):在基础淬火工艺之上,客户可选择镀硬铬作为表面处理方案。硬铬镀层不仅提供了优秀的防锈、耐腐蚀能力,其自身的高硬度特性更是一道坚固屏障。在与高硬度工件配合使用时,能有效抵抗磨损,延长导向轴在严苛工况下的使用寿命。


外径高精度:导向轴外径严格控制在g7级公差范围内,确保了高精度的尺寸一致性。这种精密的尺寸控制是其能够广泛应用于各类精密设备的基础,保障了直线运动系统的平稳性与准确性。


二、应用定位清晰:适配中负载、低速场景


米思米经济型导向轴应用.png


米思米经济型导向轴的设计定位明确,主要适用于中负载、运行频率较低、速度要求不高的直线运动场景。它在垂直方向作为导向元件使用尤为常见。其设计特点使其在与直线轴承或其他线性衬套产品配合使用时,能提供可靠的线性导向功能。


三、米思米高效采购与交付服务保障


选择米思米经济型导向轴,不仅是选择一款产品,更是选择一套高效服务体系:


米思米自有工厂.png


一站式采购平台:米思米官网提供详细技术参数、追加工方案说明,支持快速选型。 


会员专属权益:注册企业会员可解锁更多折扣与定制化服务。


短交期保障:依托中国本土仓储与物流网络,确保订单快速交付,减少生产等待时间。


总而言之,米思米经济型导向轴通过核心的高频淬火工艺与可选的镀硬铬表面处理,在耐磨性、耐腐蚀性和尺寸精度方面提供了值得信赖的保障。其清晰的中负载、低速应用定位,结合多样的追加工灵活性以及具有竞争力的价格策略,为寻求高性价比解决方案的制造业客户提供了可靠的选择。


※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准

※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities