可利用同步带轮、齿形带选型的自动选型计算工具轻松选型。
【第3步】通过简易选型表暂定皮带种类
请根据小带轮的转速(rpm)与设计动力,从下表中选定所需的皮带种类。
【第4步】确定大小带轮的齿数、皮带周长、轴间距
①请选择能够满足已确定的转速比的大小带轮齿数。
※同步齿形带的选型方法请参阅以下内容。
〔技术计算〕传动 同步齿形带的选型方法 10 -传动容量表-
(但是,小带轮请选择齿数大于表26中容许最小齿数的型号。)
旋转比 | = | 大带轮齿数 |
小带轮齿数 |
表26.容许最小齿数
小带轮转速(rpm) | |||||||
皮带种类、最小齿数 | 900以下 | 900以上 | 1200以上 | 1800以上 | 3600以上 | 4800以上 | |
MXL | 12 | 15 | 15 | 16 | - | - | |
XL | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | - | |
L | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | - | |
H | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | - | |
S2M | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
S3M | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
S5M | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 | |
S8M | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | - | |
S14M | - | 40 | 48 | - | - | - | |
P2M | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
P3M | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 28 | |
P5M | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 40 | |
P8M | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | - | |
UP5M | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 40 | |
UP8M | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | - | |
MTS8M | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | - | |
T5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | - | |
T10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | - | |
2GT | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | |
3GT | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | - | |
EV5GT | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | - | |
EV8YU | 26 | 28 | 32 | 36 | - | - |
② 请根据轴间距(C´)与大带轮直径(Dp)、小带轮直径(dp)决定大致皮带周长(Lp´)。(带轮直径是根据P.D.尺寸计算得出)
C´ :暂定轴间距 Dp :大带轮节圆直径(mm) dp :小带轮节圆直径(mm) Lp´ :大致皮带周长(mm) |
③ 请选择与大致皮带周长(Lp´)最接近的皮带周长(Lp),根据下述公式计算出正确的轴间距。
关于皮带,请参阅商品页面。
Dp :大带轮节圆直径(mm) dp :小带轮节圆直径(mm) Lp :皮带周长(mm) C :轴间距 |
【第5步】确定皮带宽度
① 请根据下述公式计算出大致皮带宽度(Bw′:mm),并选择最接近于大致皮带宽度的皮带宽度。
Pd :设计动力 请使用Ps:基准传动容量…基准传动容量表。 Km :啮合补偿系数(表27) Wp :基准皮带宽度(表28) |
表27.啮合补偿系数(Km)
啮合齿数Zm | 6以上 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Km | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
Km *1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | - | - |
Zd :小带轮齿数 Dp :大带轮节圆直径(mm) C :轴间距离(mm) θ :接触角度(°) dp :小带轮节圆直径(mm) |
表28.基准皮带宽度(Wp)
皮带种类 | MXL | XL | L | H | S2M | S3M | S5M | S8M | S14M | MTS8M | P2M | P3M | P5M | P8M | T5 | T10 | 2GT | 3GT | EV5GT | EV8YU |
基准皮带宽度 | 6.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 4 | 6 | 10 | 60 | 120 | 60 | 4 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | 6 | 15 | 20 |
② 请确认设计动力(Pd)是否符合如下算式。
(如果本算式不成立,则请重新选择更宽一档的皮带宽度。)
※当皮带种类为P□M・UP□M时,请在啮合补偿系数中代入 * Km的值。
· Pd<Ps ・Km ・Kb ■2GT、3GT、EV5GT、EV8YU时 · Pd<Ps ・Km ・Kb ・KL
| Pd :设计动力 Km :啮合补偿系数 KL :长度补偿系数(表30) Ps :基准传动容量 Kb :宽度补偿系数(表29) |
表 29.宽度补偿系数(Kb)
表 30.长度补偿系数(KL)
长度补偿系数(KL) | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
2GT皮带长度(mm) | 130以下 | 131~182 | 183~280 | 281~419 | 420以上 |
3GT皮带长度(mm) | 190以下 | 191~260 | 261~400 | 401~599 | 600以上 |
EV5GT皮带长度(mm) | 440以下 | 441~550 | 551~800 | 801~1100 | 1101以上 |
EV8YU皮带长度(mm) | 600以下 | 601~900 | 901~1250 | 1251~1799 | 1800以上 |
注释
*1 当皮带种类为P□M・UP□M时,请在啮合补偿系数中代入*Km的值。