欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

请教使用硬质合金钻头的优点

  • 2021.11.09 13:51:55
  • 米思米
  • 759

问题

请问使用超硬钻头有什么优点?


近来经常听到有人说,将原本使用高速钻头完成的钻孔工序改为使用超硬钻头。本公司也在探讨切换为使用超硬钻头。
请问导入超硬钻头具体有哪些优点?

回答

超硬钻头与高速钢钻头的区别~刀具性能~


 

钻头性能的要点

效果(优点)

超硬VS高速钢,优势何在?

1)高温硬度特性

·      可进行高速切削

·      刀具寿命延长

超硬

2)刀具刚性

·      抑制钻孔弯曲、扩大,实现高精度加工

超硬

3)耐熔着性

·      抑制粘刀发生,加工面良好

超硬

4)韧性

【高】耐崩刃及缺损等异常损伤

高速钢

【低】抑制钻孔弯曲、扩大,实现高精度加工

超硬

 

超硬与高速钢的刀具性能因素材而异。
当今,为了实现高速、高精度钻孔,对于耐热性及刀具刚性优异、可进行高速、高精度加工的超硬钻头的需求日益高涨。

 

导入超硬钻头的优点


(1)     通过高速加工降低加工成本

通过高速加工缩短加工时间,从而大幅度削减加工成本。

工时间对比

进行切削长度5m的加工时(例)

使用工具

超硬钻头
 
TAC-ESDRA

高速钢钻头
 
G-ESDRA

加工时间

12分钟

约 33 分钟

(2)     通过刀具的长寿命化实现降低刀具成本

与高速钢相比,刀具寿命大幅度延长,从而使得单位切削长度中的刀具成本大幅度降低。

刀具成本对比(使用直径φ5mm钻头时)

进行切削长度5m的加工时(例)

使用工具

超硬钻头
 
TAC-ESDRA

高速钢钻头
 
G-ESDRA

达到寿命前的切削长度

50m

10m

刀具单价(起售价格)

¥138.89

¥75.56起

当前的刀具成本(=切削长度5m

¥13.89

¥37.78

(3)     实现高精度孔加工

由于刀具刚性优异,加工时不会发生弯曲,所以可实现高圆柱度、高真圆度的钻孔加工

 

推荐商品简介

拥有日本国内第一的产品阵容的超硬钻头系列


 

TiAIN涂层超硬钻头
立铣刀柄型/标准型
TAC-RFESDRA

                                                                                  请教使用硬质合金钻头的优点

请教使用硬质合金钻头的优点


 

TiAIN涂层超硬钻头
带油孔、立铣刀柄型/标准型
TAC-HRESDR

请教使用硬质合金钻头的优点

请教使用硬质合金钻头的优点


 

TiAIN涂层超硬钻头
高速、高进给加工用/直柄型/标准型
TAC-RSDR

请教使用硬质合金钻头的优点

请教使用硬质合金钻头的优点




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities