欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

悬伸较长时的切削条件?

  • 2021.11.16 13:37:05
  • 米思米
  • 1870

问题

刀具悬伸较长时的切削条件是什么?


产品手册中记载的切削条件表,是以多长伸出量作为前提而使用的?
另外,如果要增加伸出长度,需要如何变更切削条件?

回答

标准伸出量


产品手册中所记载的切削条件,建议以伸出量低于刀具直径的3倍左右(最高5倍)为使用前提。(长柄型等以较大伸出量为使用前提的产品除外)
为了保持刀具刚性,使用中尽可能缩短伸出量是至关重要的。

刀具伸出较长时的切削条件


为了防止干涉等而必须增加伸出距离时,会易于发生颤振,所以最好采用能够将颤振抑制在最小限度、具备高夹持刚性的热装刀柄。
在此基础上,请将标准切削条件下的轴向切深值减少1050%左右。
如果依然发生颤振,请根据伸出量,将转速与进给速度相应减少1040%左右。

使用长颈型、长柄型刀具


刃长较长的刀具刚性较低,所以最好采用将刃长限制在最低限度的长颈型、长柄型刀具。此外,尽可能采用刃数多、刚性高的刀具形状,也能够抑制颤振的发生。

使用5轴机床


通过采用5轴控制加工中心,以往不增加伸出量就无法抵达的型腔底部等部位,也能够以很高的接近性进行切削。由此可以减少颤振,提高加工面精加工的精度。

推荐商品简介

即使伸出量较大也能够保持高刚性的长柄型/长颈型


MRC系列超硬锥颈球头立铣刀
2
/锥颈型
MRC-HBEM2PB

悬伸较长时的切削条件?

悬伸较长时的切削条件?


XCP系列超硬高螺旋立铣刀
6
/50゜螺旋角/Stub、长颈型
XCP-LN-MSXB

悬伸较长时的切削条件?

悬伸较长时的切削条件?

 

MRC系列超硬圆弧角型立铣刀
4
/45°螺旋角/短刃、长颈型
MRC-CRLN-HFEM4S

悬伸较长时的切削条件?

悬伸较长时的切削条件?

通过使用热装刀具防止颤振


MRC系列超硬球头立铣刀
热装用、2/Stub
MRC-SH-HBEM2B

悬伸较长时的切削条件?

悬伸较长时的切削条件?

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities