欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

侧面、沟槽和底面切削如何用一把刀具进行加工?

  • 2021.11.16 11:56:41
  • 米思米
  • 4275

问题

不希望分别使用不同的刀具进行侧面加工、槽加工、底面加工


如果根据每种加工种类分别准备刀具,则刀具管理会变得很麻烦。是否哪种刀具能够以1支刀具进行多种加工?

回答

刀具的特征取决于螺旋角、刃数差异


市面上一般销售的2刃、4刃的30°螺旋角刀具,也能够以1支刀具完成侧面加工和槽加工、底面加工。
但是,利用2刃立铣刀进行侧面加工,无法提升进给速度,无法高效加工。另外,如果利用4刃立铣刀进行槽加工,由于外周的排屑槽宽度较窄,可能会出现切屑堵塞。
3
刃的立铣刀兼具2刃、4刃的优点,同时支持侧面、槽加工。

侧面、沟槽和底面切削如何用一把刀具进行加工?

由于以下原因,3刃立铣刀兼顾抑制颤振与刚性,其刃型可同时适用于侧面加工与槽加工。
第一,不同于偶数刃,由于切削刃并非在对角线上相对的形状,所以不容易发生颤振。
第二,衡量刚性的指标包括刃径芯厚和保持刚性的形状。30°螺旋角平头刀具的芯厚参考值为65%,45°螺旋角立铣刀的芯厚参考值为70%左右,是通过刃型实现5°芯厚以上的刚性。

推荐商品简介

最适合用于从切入到扩口加工的1支刀具!


MRC系列超硬多功能平头立铣刀
3
刃/45°螺旋角/短刃型
MRC-HEM3S

侧面、沟槽和底面切削如何用一把刀具进行加工?

侧面、沟槽和底面切削如何用一把刀具进行加工?

多功能的圆弧角型,还可防止切削刃崩刃


MRC系列超硬圆弧角型立铣刀
3
刃/45°螺旋角/Stub型
MRC-CR-HEM4B

侧面、沟槽和底面切削如何用一把刀具进行加工?

侧面、沟槽和底面切削如何用一把刀具进行加工?

让多功能产品也易于购买到的XAL系列


XAL系列超硬多功能平头立铣刀
3
刃/45°螺旋角/短刃型
XAL-HEM3S

侧面、沟槽和底面切削如何用一把刀具进行加工?

XAL系列超硬圆弧角型立铣刀
3
刃/45°螺旋角/标准型
XAL-CR-HEM3R

侧面、沟槽和底面切削如何用一把刀具进行加工?

侧面、沟槽和底面切削如何用一把刀具进行加工?

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities