欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具用特种钢JIS规格与各国规格的对比

  • 2022.02.09 15:08:36
  • 米思米
  • 1289

 注塑成型模具和冲压模具用特种钢的标准,基本上没有统一的国际标准,实际应用的是各个国家的行业标准。
 但是,必须认识到,在模具的实际制造和维修中,模具的使用形式超越了日本及亚洲国家、欧美等地域边界,在生产现场中需要同等水平的钢材。
 因此,我们对各国的主要特种钢规格的对应关系总结如下。

钢材名称:机械结构用碳素钢 Carbon steel for machine structural use


主要成分

C          :0.52~0.58%

Si         :0.15~0.35%

Mn       :0.6~0.9%

P          :0.03%以下

S          :0.035%以下

 

各国规格

S55C(JIS)

1055(AISI美国)

070M55(BS英国)

CK55(DIN德国)

1C55(NF法国)

C55(ISO)

 

钢材名称:冷作模具钢 Alloy tool steel


■ 主要成分

C          :1.4~1.6%

Si         :0.4%以下

Mn       :0.6%以下

P          :0.03%以下

S          :0.03%以下

Cr         :11~13%

Mo        :0.8~1.2%

V          :0.2~0.5%

 

各国规格

SKD11(JIS)

D2(AISI美国)

BD2(BS英国)

Z160CDV12(NF法国)

 

钢材名称:热作模具钢 Alloy tool steel


■ 主要成分

C          :0.32~0.42%

Si         :0.8~1.2%以下

Mn       :0.5%以下

P          :0.5%以下

S          :0.03%以下

Cr         :4.5~5.5%

Mo        :1~1.5%

V          :0.8~1.2%

 

各国规格

SKD61(JIS)

H13(AISI美国)

BH13(BS英国)

X40CrMov51(DIN德国)

Z40CD5(NF法国)

40CrMoV3(ISO)

 

钢材名称:高速钢 High speed tool steel


■ 主要成分

C          :0.8~0.9%

Si         :0.4%以下

Mn       :0.4%以下

P          :0.03%以下

S          :0.03%以下

Cr         :3.8~4.5%

Mo        :4.5~5.5%

W         :5.5~6.7%

V          :1.6~2.2%

 

各国规格

SKH51(JIS)

M2(AISI美国)

BM2(BS英国)

S6-5-2(DIN德国)

HS6-5-2(ISO)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities