欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

薄膜浇口

  • 2022.02.09 15:21:49
  • 米思米
  • 2263

 薄膜浇口是一种在成型产品侧面设置薄膜状长距离浇口的方法。

 为了将熔融塑料填充到型腔中,有多种不同方式的浇口可选,需要根据成型产品的规格适当地选择浇口数量及配置。
 当浇口方式为潜伏浇口或点式浇口、细侧边浇口等时,是以强制流动方式让熔融树脂流入型腔中,流动方向上的收缩状态与垂直于流动方向的收缩状态不均衡,而含有玻璃纤维的树脂在浇口附近会显著发生配向现象。在这种状态下,成型产品容易发生翘曲或变形。

 薄膜浇口是将树脂稳定地注入型腔的方法之一。当从流道到达薄膜浇口的熔融树脂通过狭缝状的薄膜浇口流入型腔时,流入速度会减慢,熔融树脂在浇口宽度范围内以恒定状态流入。
 在这种状态下填充可以降低发生翘曲和变形的风险。

 薄膜浇口被应用于如下类型的成型产品。

·       直尺等薄板成型产品

·       导光板

·       多极连接器

·       外壳

 在设计浇口时,浇口厚度和浇口流道的长度是重要的设计因素。这里的设计会影响到成型产品的质量。此外,浇口表面的表面粗糙度必须充分抛光。从而确保流动状态稳定。
 从主流道到浇口之间部分的设计也很重要。采用分流道和助跑段也是常用手段。

 由于薄膜浇口是在与成型产品接合在一起的状态下从模具中取出,因此必须进行浇口切断处理。可选的切割方法包括用刀片切割和用激光束切割等。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities