欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

浇口套强度计算案例

  • 2022.02.09 09:33:10
  • 米思米
  • 1191

问题

 【图1】中所示的SKD11(冷作模具钢)制浇口套的侧壁厚度,应设定为多少为宜?
   成形材料是使用PC树脂(聚碳酸酯)天然材料。

浇口套强度计算案例

解答例

 根据下式计算浇口套外形半径R。

浇口套强度计算案例

 然后代入各变量的数值。
 
   首先,由于成形材料为PC树脂,所以对于浇口套内压力p,暂定
   p=600kgf/cm2。
 
   然后,浇口套内侧半径r如
   【图2】所示,近似地设为r=2.5mm。
 
   再次,当使用SKD11时,浇口套的许用切向应力
浇口套强度计算案例取值为1500~1800(kgf/cm2)。
 
   为了以最不利的条件进行强度计算,假定
   
浇口套强度计算案例=1500(kgf/cm2)。

浇口套强度计算案例

 因此,结果如下:

浇口套强度计算案例

  在此基础上加上裕度,再取整为易于处理的数值,推荐值为R=4mm左右或6mm左右。

 即,浇口套的外径尺寸φD必须达到
  R×2=(4~6)×2
     =8~12(mm)左右。

 如果估计充填压力P会更高一些,则可将φD设为更大一些的值。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities