欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

高温模具的热膨胀

  • 2022.02.16 09:32:23
  • 米思米
  • 900

 近来,注塑成型用塑料中兼具高耐热性、高强度的材料越来越多,其熔点表现出显著的升高趋势,因此必须提高注塑缸的设定温度。
 由于这种趋势的出现,必须将模具的保持温度设置为高温的情况越来越多。

 当树脂的熔融温度超过300℃时,很多情况下模具温度必须设定在120~200℃的温度范围内。但是这么一来,模板和型腔的热膨胀会增大,可能无法顺利开合模。

 由于热膨胀引起的尺寸变化量与模具尺寸成正比,因此大型模具可能会发生0.2mm级的尺寸变化。而更麻烦的是,由于活动侧和固定侧的模板厚度和形状不同,所以热容量不可避免地存在差异,会让模具热膨胀导致的偏差变得不均匀。
 如果在这种状态下开合模具,导销与导套之间可能会发生咬合或产生异响,最坏的情况下可能会导致模具无法开合。

 为了消除这种情况,在实践中采取以下措施是有效手段。

1.    在模板的导销和导套之间设置较大的间隙。
       通常,导销的外形要比传统型号细约0.05~0.1mm。

2.    型腔—型芯定位采用精定位块和锥形销组件,模具结构则采用尽可能在靠近中心的位置进行定位的结构。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities