欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料模具用不锈钢

  • 2022.02.16 09:41:42
  • 米思米
  • 905

 在注塑成型模具中,为了防止因为由树脂产生的气体和腐蚀成分以及大气中的水分凝结而导致模具零部件表面生锈及腐蚀,有时必须使用具有良好耐腐蚀性的钢材。

 不锈钢是具有良好耐腐蚀性的典型钢种。众所周知,不锈钢是一种含有约13%左右或更多铬成分的钢材,其表面会形成一层防锈膜。

 注塑模具上常用以下型号的不锈钢。

113Cr类不锈钢

 这是一种含13%Cr的不锈钢,属于马氏体不锈钢。JIS中的典型规格是SUS420J2。
 其具有良好的耐腐蚀性、良好的韧性,还具备优异的镜面性。切削加工性也较为良好。硬度为33HRC左右。
 用于型芯、型腔。
 有时也会用作为模架材料。

(2)17Cr−4Ni类不锈钢

 这是含有17%铬和6%镍成分的不锈钢。作为预硬化钢,这是一种较为常用的钢种。JIS中的典型规格是SUS630。
 硬度为35HRC左右。其中一部分钢种可通过热处理将硬度提高到52HRC左右。

 除了能够提升耐腐蚀性外,不锈钢还能够改善韧性,因此也常被用于加工细型芯。不同钢种的不锈钢是由民间的钢铁制造商以各种不同品牌销售,因此在选型前先了解其特性非常重要。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities