欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具的性能评估

  • 2022.02.16 14:15:59
  • 米思米
  • 1211

 在日本,定量评估注塑模具性能的方法暂时尚未确立,但客观地计算性能是否与投资额相称是非常重要的。
 一般来说,模具的性能评估是针对以下项目进行的。

1.    成型加工能力
是指单位时间内能够生产的成型产品数量。
以每小时内可生产的产品数量进行评估。将可生产数量乘以利润金额,即可计算出每单位时间内的毛利金额。
成型加工能力可以根据1次注塑成型的成型周期、腔数计算得出。

2.    不良率
是指在量产中实施注塑成型加工时的不良率。
如果不良品混入,会产生分拣管理以及针对批次不良的处理成本,所以不良品率低的模具性能更好。

3.    维护周期
在量产进行注塑成型加工的过程中,为了处理困气或是擦伤等问题,必须进行分解维护。模具维护需要从数小时到数天不等的时间,在此期间会产生维护成本,并且由于无法进行成型加工而导致销售额减少。
因此,维修周期长的模具被评价为具有良好的性能。

4.    模具成本
制造模具的成本(初始成本)和维护管理所需成本(运行成本)之和,构成模具的制造维护总成本。如果这一成本较低,则评价为投资效率良好。
如果初始成本低但运行成本高,最终总成本可能会很高。
综合考虑模具的预期寿命而正确评估模具成本非常重要。

5.    综合评估
综合进行1~4的评估。评估的重要程度因模具的重要度而异。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities