欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

塑料模具用铝合金

  • 2022.02.16 14:01:26
  • 米思米
  • 1919

 注塑模具的型腔和型芯所使用的金属材料大多是碳钢,但有些模具出于减轻重量和导热性的考虑,也会使用铝合金。
 铝是元素编号为13的轻金属,但可以通过将其与锌等金属组成合金来提高其硬度和强度。模具中所使用的,正是这种合金类型的铝材。

 而硬铝是最著名的铝合金之一。硬铝质轻、坚固且具有一定的硬度。这一材料也被用于制造公文箱,由此大家可以更易于理解其特性。用于模具的铝材大多也是以硬铝为主的材料,进而还有强度进一步提高的超硬铝、超超硬铝等类型。

 铝合金的主要特征如下所示。

1.    轻型

2.    高导热性

3.    易于切削

4.    具有耐腐蚀性

 A7075是一种典型的铝合金,其中包含以下成分。

1.2~2%

2.1~2.9%

5.1~6.1%

0.18~0.35%

 铝合金表面会形成氧化膜,具有良好的耐腐蚀性,但因其不具备足够的硬度,所以不适合用作含玻璃纤维树脂或高硬度树脂的模具。
 此外,由于铝合金的焊接修复需要特殊技能,所以必须准备相关专用设备,以确保能够处理模具加工过程中的加工错误以及进行模具修复。

 通过了解这些特性并运用铝合金,一些企业已经实现了轻量化且具有成本效益的模具。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities