欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热流道、歧管承受的热应力(计算练习)

  • 2022.03.10 17:38:23
  • 米思米
  • 1198

问题


计算以下题设中作用于歧管的热应力σ。

计算所需的前提条件如下。

歧管全长 L = 150mm
12月份日本成型工厂内的室温 = 1
8℃
使用树脂 = ABS树脂
歧管钢材 = S55C

解答例


 首先,通过如下公式计算出因温度上升而导致的尺寸变化量⊿l。

⊿l= α・⊿t ・L

 

α:歧管钢材的线膨胀系数(mm/℃)
使用S55C时,假定α=12×10-6 (mm/℃)。
⊿t:从室温到歧管设定温度的温度变化(℃)

∴ ⊿l       =α・⊿t ・L

              =12×10-6×(230-18)×150

              =0.3816(mm)

 

因此,热应力σ为:

σ     =ε・E

       =⊿l・E/L

 

ε:应变(%)
E:歧管钢材的弹性模量(杨氏模量)(MPa或kgf/mm2
当采用S55C时,E=21,000(kgf/mm2
⊿l:热膨胀长度(mm)
L:歧管全长(mm)

∴ σ    =ε・E

          =⊿l・E/L

          =0.3816×21,000/150

          =53.424(kgf/mm2 )

          =5342.4(kgf/cm2 )

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities