欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

物质的热导率λ

  • 2022.03.10 17:41:49
  • 米思米
  • 1080

 模具和塑料材料在受热或冷却时,会因热量的流入流出而发生加工和变形的物理现象。导热的性质是由物质的结构所决定。热导率是表示物质传递热量的难易程度的属性。热导率是表示当单位温度发生变化时,单位时间内、单位长度内传递了多少热量的指标。多以符号λ表示。单位为kcal/m·h·℃。

物质名

热导率 λ(kcal/m·h·℃)

铝

175

硬铝

141

铁

58

铸铁

41

碳素钢

31-46

镍钢

12-62

琥珀

9.2

铬钢

27-62

铜

332

青铜

22

黄铜

52

镁

147

铅

30

锌

96

锡

55

金

267

银

360

白金

60

过滤棉

0.051

玻璃

0.65

云母

0.7-1.2

混凝土

0.7-1.2

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities