欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

  • 2022.08.08 10:08:07
  • 米思米
  • 11438

滚珠丝杠是进行直线运动定位的重要机械部件,对于保持其精度来说重要滚珠轴承 的固定方法,下文中将以角接触球轴承和深沟球轴承为例进行说明。图1中显示了一种消除轴向松动方法的典型结构。

图1.利用角接触球轴承消除轴向松动的结构

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

以消除滚珠丝杠 轴向进给松动作为其功能的结构如下所示。

①    利用右侧的组合角接触球轴承消除轴向松动,并且该结构使得丝杠轴不会因轴的左右方向载荷而发生位移。

②    关于角接触球轴承的轴向刚性(相对于所承受的轴向力而发生的位移量),由制造商提供“重载”和“轻载”等不同类型产品,用户可从中相应选型。

③    组合角接触球轴承是将2个轴承背靠背安装,两个轴承的内外圈在轴向上紧密接触,从而确保实现消除松动的功能。在进行这种组合使用时,会利用电笔在外圈上作上“X”符号标记,以确保用户不会弄错组合的方向,而如果没有组合使用,就无法获得预期的性能。

④    角接触球轴承的外圈如图2所示,通过“右侧压板”固定外圈组装而成。

图2.轴承放大图

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)       

⑤    通过将内圈固定螺钉顶在丝杠轴凸部的侧面来组装内圈。

⑥    用于左轴承的深沟球轴承的外圈具有与右压板相似的结构,是由左压板压靠在左壳体的内端面上予以固定。

⑦    深沟球轴承的内圈具有不受约束的自由结构,并且具有内圈和丝杠轴相对于滚珠丝杠的拉伸而滑动的结构

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承   小径/双盖式

深沟滚珠轴承   双盖式 不锈钢型

经济型   轴承 小径滚珠

经济型   轴承 小径滚珠带法兰

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承   小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承   小径/双盖式


滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)


米思米

米思米


关联类别

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  滚珠丝杠 

Ø  滑轮传送带/滚轮条 

关联内容

Ø  利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

Ø  利用螺母和菊花垫圈固定轴承(使用方法)

Ø  压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

Ø  芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities