欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

  • 2022.08.08 10:17:06
  • 米思米
  • 5505

本节介绍如何使用滚珠轴承用螺母齿形防松垫圈将滚内圈固定在轴上,并防止出现松动现象。

图1中给出了角接触球轴承的内圈沿轴向拧入固定的结构。

图1.角接触球轴承内圈固定螺丝

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

该螺丝将轴承的内圈按压在旋转轴凸部的端面上以进行固定。如图2的放大图所示,滚珠轴承用菊花垫圈和滚珠轴承用螺母需成套使用。

图2.固定螺丝结构(放大图)与菊花垫圈和螺母

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

在进行固定操作时,菊花垫圈内径侧在旋转轴方向上的突起部位嵌入到丝杠轴上加工出的凹槽中,并且将菊花垫圈固定在轴的旋转方向上。位于菊花垫圈后方的螺母与丝杠轴啮合,将菊花垫圈夹在它们之间,产生用于紧固的轴向力。在这个位置,位于菊花垫圈外圆周上的多个凸起中的一个在圆周方向上与螺母的凹槽处于同一相位,且这个凸起部位向螺母的凹槽方向折弯,利用菊花垫圈将轴与螺母固定在一起。这种固定取决于菊花垫圈的抗剪强度,是一种牢固的防松动方法。这一方法经常用于固定滚珠轴承的内圈,但其缺点在于,在轴上开槽需要消耗一定的工时数。


在旋转轴反复高速启停的易于导致松动的环境中,使用这一机械构件可以充分发挥出其防松动效果。这种采用螺丝的固定方法,能够让角接触球轴承的内圈端面可靠地与固定轴的端面接触。由此可以彻底解决旋转轴发生轴向移动的问题。

 

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

 

深沟法兰型滚珠轴承   小径/双盖式

深沟滚珠轴承   双盖式 不锈钢型

经济型   轴承 小径滚珠

经济型   轴承 小径滚珠带法兰

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承   小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承   小径/双盖式


利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)

利用螺母和齿形防松垫圈固定轴承(使用方法)


米思米

米思米


关联类别

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  轴承组件 

Ø  旋转轴/驱动轴 

Ø  滑轮传送带/滚轮条 

Ø  螺钉、螺栓

关联内容

Ø  滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

Ø  压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

Ø  芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

Ø  利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities