欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

压板与轴承内圈的固定(使用方法)

  • 2022.08.08 10:20:56
  • 米思米
  • 4644

滚珠轴承内圈固定在轴上的简便方法,是使用压板与固定螺丝,下面就对其具体构造进行讲解。

螺丝具有倍力功能,以之组装在一起的部件可以重新拆开,因此对机械工程师来说是极具吸引力的机械构件,但也有会发生松动的弱点。尽管这一弱点有时会造成致命的麻烦,但为了克服这个弱点而采用了各种设计的螺丝仍然在机械技术中发挥着主导作用。

图1.角接触球轴承内圈固定螺丝

压板与轴承内圈的固定(使用方法)

内圈通过压板以螺丝固定方式固定在旋转轴的阶梯端面上。使用2颗固定螺丝,不易松动。在这一结构中,利用在旋转轴的端面上加工出的螺孔,将压板沿轴向固定。

这种采用螺丝的固定方法,能够让角接触球轴承的内圈端面可靠地与固定轴的端面接触。由此可以彻底解决旋转轴发生轴向移动的问题。

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

压板与轴承内圈的固定(使用方法)

压板与轴承内圈的固定(使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

压板与轴承内圈的固定(使用方法)

压板与轴承内圈的固定(使用方法)

压板与轴承内圈的固定(使用方法)

压板与轴承内圈的固定(使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


压板与轴承内圈的固定(使用方法)

压板与轴承内圈的固定(使用方法)


米思米

米思米


关联类别

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  轴承组件 

Ø  旋转轴/驱动轴 

Ø  滑轮传送带/滚轮条 

Ø  螺钉、螺栓

关联内容

Ø  滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

Ø  利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

Ø  利用螺母和菊花垫圈固定轴承(使用方法)

Ø  制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

Ø  芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities