欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

  • 2022.08.16 10:53:00
  • 米思米
  • 3240

采用无油衬套的滑动部分,在长时间使用之后无法获得预期性能时,可以认为是无油衬套达到使用寿命。例如,由于无油衬套磨损而产生尺寸变化,导致轴承间隙变得超过设计值,轴承部位发生松动,进而引发故障。由于无法防止磨损,建议用户在将预计磨损量纳入考虑的前提下,为要使用的设备或机构设定参考寿命。预计磨损量的计算公式如下所示。

预计磨损量(mm)W = K*1 × P × V × T

K: 比磨损量 mm/(N/mm2 ・m/s・Hr)

P: 设计面压 N/mm2

V: 滑动速度 m/s

T: 摩擦时间 Hr-hr


取决于润滑条件的比磨损量参考值

*1无润滑 : 6×10-4 ~3×10-3 mm/(N/mm2·m/s·hr)

定期润滑 : 6×10-5 ~3×10-4 mm/(N/mm2·m/s·hr)

油润滑  : 6×10-6 ~3×10-5 mm/(N/mm2·m/s·hr)

此外,P值和V值的计算方法因运动模式而异,计算公式和计算示例如表1所示。

表1.P值、V值的计算公式和计算案例

运动状态

P

V

计算例

往复

                                                                                  无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

P = M ÷(φd×L)
  载荷M: N
  内径φd: mm
  长度L: mm

V = 2cS ÷ 103
  周期速度c: s-1
  行程距离S: mm

·衬套规格:内径20/长度25
·负载条件:载荷3000/往复循环速度2(=120cpm)/

行程距离40, P=3000÷(20×25)=6.0(N/mm2),

V=2×2×40÷1000=0.16(m/s)

旋转

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

V = πφdn ÷ 103
  转速n  : s-1
  内径φd: mm

·衬套规格:内径20/长度25
·负载条件:载荷3000/转速2 (=120rpm),

P = 3000 ÷(20×25)=6.0(N/mm2),
V = π×20×2÷1000=0.126(m/s)

摆动

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

V = φdcθ ÷ 103
 
  循环速度 c: s-1
  摆动角度θ: rad
  内径φd : mm

·衬套规格: 内径20/长度25
·负载条件: 载荷3000/摆动循环速度0.5(=30cpm),

摆动角度0.785(=45度),

P = 3000÷(20×25)=6.0(N/mm2),
V = 20×0.5×0.785÷1000=0.00785(m/s)

推力
  (垫圈)
无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

P=4M÷{π×(φD2-φd2)}
  载荷W : N
  外径φD: mm
  内径φd: mm
  长度L : mm

V = πφDn ÷ 103
 
  转速n  : s-1
  外径φD: mm

·衬套规格: 内径20/外径28/长度25
·负载条件: 载荷3000/转速2(=120rpm),

P =4×3000 ÷ {π×(784×784-400×400)}

= 9.947(N/mm2),
V = π×28×2÷1000= 0.176(m/s)


V φDcθ ÷ 103

循环速度 c: s-1
摆动角度θ: rad
内径φd : mm

·衬套规格: 内径20/外径28/长度25
·负载条件: 载荷3000/摆动循环速度0.2(=12cpm),

摆动角度0.785(=45度),

P =4×3000÷{π×(784×784-400×400)}

= 9.947(N/mm2),

V = 28×0.2×0.785÷1000=0.0044(m/s)


 

推荐商品

无油衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套   铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套   铜合金带肩型 内径E7外径r6

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套   法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套   铜合金带肩型

无油衬套   青铜直柱型

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算⑧)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  无油衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板自润滑滑板 

关联内容

Ø  无油衬套选型(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套负载载荷计算案例(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套的间隙与轴(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套与轴的结构(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  使用无油衬套的机构构造(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套间隙的实现(无油衬套的选型与载荷计算)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities