欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

材质:金属(无油衬套的种类②)

  • 2022.08.22 10:10:00
  • 米思米
  • 3218

无油衬套的材质大致可分为2种。一种是金属衬套,另一种是树脂衬套。本期中,我们将介绍金属型无油衬套的优缺点和特征。

什么是金属型无油衬套

衬套会因轴和衬套之间的摩擦而发热。金属因摩擦热而变形或熔化,并发生粘连或擦伤。因此,金属型衬套需要降低摩擦热。

由于摩擦热与摩擦力成正比,所以关键是如何降低金属的摩擦系数。摩擦力是以摩擦系数乘以施加的力而计算出的值。为了降低摩擦系数,需要使用润滑油 。通过向接触面注入润滑油,形成油膜,可以让接触面变小。从而可以减小摩擦系数、降低摩擦发热。

无油衬套是无需加油,或即使加油次数显着减少也依然能够运行的衬套。金属型无油衬套在没有润滑油的情况下,可以利用金属自身作为润滑剂的替代品,也可通过使用含浸有润滑油的金属,在不加注润滑油的情况下使用。

金属型无油衬套的优缺点

优点是高速旋转时的振动和噪音小于滚动轴承。它可以做得薄而紧凑,并且可以做得更轻。在更高或更低的温度下均可使用。

缺点是不能在使用会腐蚀金属的化学物质的环境中使用,而当使用铁材质时,由于遇水会生锈,所以不能在水中使用。当将润滑脂作为润滑油封入时,在温差巨大的地方或是太空中等没有空气的环境中,润滑脂会融化,导致无法使用。

金属型的按种类区分特征

金属型衬套分为烧结、铸铁、铜合金3种类型。表1中总结了各种类型的特征。

表1.按金属种类区分的的特征

种类

特征

烧结

让烧结金属中含浸润滑油,因摩擦热而融化的润滑油有助于减小摩擦。JIS Z 2550中规定了“纯铁”、“铁-铜”、“铁-青铜”、“铁-碳-石墨”、“青铜”和“青铜系”6种烧结材料。一般用于轻载高速旋转的物体。

铸铁

铸件本身的空间中含浸有润滑油。润滑油因摩擦热而融化到衬套表面,并在滑动表面上形成油膜以减少摩擦。可用于高温环境。

铜合金

钻出圆柱形的孔,并嵌有填充了润滑油的石墨。石墨是一种自润滑材料,可代替润滑油润滑金属之间的摩擦。具有优良的耐高温和抗冲击性能,可应用于以高载荷进行低速运动的领域。

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型   无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型   无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6

材质:金属(无油衬套的种类②)

材质:金属(无油衬套的种类②)

材质:金属(无油衬套的种类②)

材质:金属(无油衬套的种类②)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套   铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套 铜合金带肩型

无油衬套 青铜直柱型

材质:金属(无油衬套的种类②)

材质:金属(无油衬套的种类②)

材质:金属(无油衬套的种类②)

材质:金属(无油衬套的种类②)

米思米

米思米

米思米

米思米

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈

Ø  无油线性滑板

Ø  旋转轴/驱动轴

Ø  润滑脂

关联内容

Ø  润滑机制(无油衬套的种类)

Ø  材质:多层系列(无油衬套的种类)

Ø  材质:树脂(无油衬套的种类)

Ø  形状 直杆型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 肩型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 法兰型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 固定座型 特征使用案例(无油衬套的种类)



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities