欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

  • 2022.08.22 10:13:00
  • 米思米
  • 2418

肩型与直杆型一样,是为所有无油衬套准备的通用型产品。固定方法如图1所示。

图1.肩型无油衬套的固定方法

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

肩型提供了一种利用肩形凸缘同时进行旋转运动和轴向约束的产品。为了进行这种轴向约束,在旋转轴上加工出一个台阶结构,使得端面顶在肩部。只需将这一肩部配置在轴的左右两侧,就能从两个方向上约束轴。通过无油衬套外径压装,进行与固定部件之间的接合。为了利用肩部进行轴向固定,对于轴的外径尺寸(φD2)和肩部的外部尺寸(φD1),应设计为φD2大于φD1。

这是因为,当如图2的左图所示,旋转轴的外径小于肩部的外径时,肩部的轴向尺寸会由于磨损而缩小,并且肩部表面上会产生台阶,这会引起轴的轴向移动。因此,建议如右图所示,采用让旋转轴外径大于肩部外径,并让肩部在轴向上均匀摩擦、磨损的结构。

图2. 用于进行肩部外径与轴向约束的旋转轴直径

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套 铜合金带肩型

无油衬套 青铜直柱型

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

形状:肩型特征使用案例(无油衬套的种类⑥)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

 

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板

Ø  旋转轴/驱动轴 

关联内容

Ø  润滑机制(无油衬套的种类)

Ø  材质:金属(无油衬套的种类)

Ø  材质:多层系列(无油衬套的种类)

Ø  材质:树脂(无油衬套的种类)

Ø  形状 直杆型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 法兰型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 固定座型 特征使用案例(无油衬套的种类)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities