欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

  • 2022.08.22 10:14:00
  • 米思米
  • 3233

在本期中,对法兰型的无油衬套的相关特征及使用注意事项予以说明。

使用法兰型无油衬套的装配案例

在图1的案例中,固定板和无油衬套被牢固地固定在一起,并通过在活动板和轴之间留出间隙来确保活动能力。

图1.法兰型无油衬套的安装结构

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

固定方式为利用无油衬套的内径对无油衬套和固定板进行定位,利用无油衬套固定螺丝固定。用固定螺丝固定固定座和轴。在两个部件之间配置一块活动板,将轴和已经与固定座一体化的部件的轴部分插入无油衬套的轴承孔中。调整活动板与轴的间隙,利用固定座的固定螺丝在活动板能够顺畅移动的位置固定。

在图2的案例中,不同于图1的案例,在无油衬套和固定板之间留有间隙,以确保能够活动。

图2.法兰型无油衬套的安装结构

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

固定方法是用止动螺丝将活动板与轴牢固固定。将无油衬套安装在固定板上,从上方将轴与活动板一体化的部件插入。调整固定板与无油衬套的间隙,用螺丝将无油衬套固定在活动板能够顺畅移动的位置。

任何一种情况下,都需要对准轴心并调整间隙,以确保移活动板能够顺畅移动。另外,需要通过零件的精度或是装配精度来确保无油衬套相对于轴的固定板及活动板的垂直度。

什么是法兰型无油衬套

法兰型无油衬套就是衬套上带有法兰。法兰有两种,一种带安装孔,另一种不带安装孔(带肩)。法兰有圆形或方形等形状,安装孔一般是沉孔,所以螺丝头为隐藏结构。由于无油衬套和配合材料被螺丝固定结合为一体,因此可以实现高刚性。对于没有安装孔的型号,通过压装等方式装配到固定座上。

法兰型无油衬套的优缺点

在法兰型中,带安装孔的类型易于安装,可缩短装配时间,简化设计。由于利用法兰直接安装,所以衬套的刚性也很高。而缺点在于,由于安装尺寸是固定的,所以必须相应地制作固定座单元和固定板。也就是说,设计的自由度较低。

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套 铜合金带肩型

无油衬套 青铜直柱型

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

形状:法兰型特征使用案例(无油衬套的种类⑦)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板

Ø  旋转轴/驱动轴 

Ø  螺钉、螺栓

关联内容

Ø  润滑机制(无油衬套的种类)

Ø  材质:金属(无油衬套的种类)

Ø  材质:多层类(无油衬套的种类)

Ø  材质:树脂(无油衬套的种类)

Ø  形状 直杆型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 肩型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 固定座型 特征使用案例(无油衬套的种类)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities