欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

  • 2022.08.22 10:15:00
  • 米思米
  • 4078

无油衬套是用于支撑轴的零部件,而实际装配到机械上时,还需要使用固定座。固定座型是将无油衬套作为一个单元商品化,因此无需进行固定座设计,也无需消耗时间装配,从而降低了成本。根据安装对象不同,衬套有各种不同形态的衬套组件产品,在本期中,将介绍固定座型无油衬套的相关特征及使用注意事项。

什么是固定座型无油衬套

固定座有几种不同的种类。最常见的是方型。此外还有法兰型,需要根据安装方向和对象相应选择适当的类型。称为方型的固定座类型是一种垂直于轴向安装的固定座组件。这种类型最为常见,也有呈箱形的产品。安装在与轴向相同方向上的固定座称为法兰型。

用于固定座的材质有多种。常用材质是钢和铝。

图1至图3显示了固定座组件的示例。图1是上部固定的方型固定座组件的示例。

图1.上部固定的方型固定座组件

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

图2是利用块体侧面固定的类型示例,图3是法兰型固定座组件的示例。无油衬套的轴心位置通过安装孔与螺丝之间的间隙来调整。

图2.侧面固定的方型固定座组件

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

图3.正面固定法兰型固定座组件

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

固定座型无油衬套的优缺点

固定座型的优点是可以直接使用无油衬套,而无需对用于无油衬套压装的固定座和组件进行设计、制造、压装等作业。选择合适的固定座组件有助于减少生产时间,从而为降低成本做出贡献。缺点则是通常不能用于非标的特殊安装或嵌入式组件。由于安装孔和位置必须与固定座组件匹配,因此难以用于特殊机构或是通用性较低的设备。有时可能会没有与您想要使用的无油衬套相匹配的固定座类型。

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型   无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型   无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套   铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套   铜合金带肩型 内径E7外径r6

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套   铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套   法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套   铜合金带肩型

无油衬套   青铜直柱型

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

形状:固定座型特征使用案例(无油衬套的种类8)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板

Ø  旋转轴/驱动轴 

关联内容

Ø  润滑机制(无油衬套的种类)

Ø  材质:金属(无油衬套的种类)

Ø  材质:多层系列(无油衬套的种类)

Ø  材质:树脂(无油衬套的种类)

Ø  形状 直杆型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 肩型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 法兰型 特征使用案例(无油衬套的种类)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities