无油衬套的材质包括金属和树脂2种。在本期中,我们将介绍树脂型无油衬套的特征及其优缺点。
什么是树脂型无油衬套
用于无油衬套的树脂有各种不同种类。表1中总结了代表性的树脂及其特征。
表1.代表性的树脂及其特征
材料名称 | 特征 |
四氟乙烯(PTFE) | 这是一种具有优异耐热性和耐化学性的材料。耐热性方面,可在-196~260℃的宽广温度范围内使用。耐磨性方面,可通过封入玻璃纤维等填料来降低磨损量。但是,由于熔融时的粘度高,因此具有无法进行注塑成型的缺点。 |
聚苯硫醚(PPS) | 这种材料是树脂材料中杨氏模量最高的材料,具有优异的耐热性和耐化学性,但存在不耐冲击的缺点。该材料在熔融过程中具有良好的流动性,可适用于注塑成型。 |
聚醚醚酮 (PEEK) | 这一材料在汽车零部件中的用量不断增加。具有优良的耐热性和耐磨性,可供应高纯度材料。 |
热塑性聚酰亚胺(TPI) | 这是一种具有优异耐热性和加工性的材料。可进行注塑成型、挤出成型加工。 |
聚酰胺(PA) | 请注意,这种材料具有吸水性,其尺寸会因吸水而变化。这种材料具有很高的抗冲击性,常与玻璃纤维等制成复合材料,是一种具有优良成型性和耐油性的材料,具有良好的注塑成型性。 |
聚酰胺—酰亚胺(PAI) | 这一材料具有良好的耐热性和耐辐射特性,但也具有吸水特性,其强度会因吸水而降低。 |
聚醚酰亚胺(PEI) | 这一材料具备机械性能和阻燃性能,具有良好的成型性,且具有能够应对温度和湿度变化的良好耐环境特性。尽管多用于精密设备,但作为滑动轴承来说其摩擦系数大,耐磨性差。 |
这些树脂中的每一种都有其自身的优点和缺点,因此需要根据所需的性能来相应选择材料。树脂型无油衬套的最大特点是起性能会因选用的树脂而有很大的变化,这同时也是其优点。
树脂型无油衬套的优缺点
树脂型的优点是轻巧紧凑。可以实现节省空间和降低成本的目标。由于不需要润滑油或润滑脂,因此具有防尘和防污能力,且不会有油污附着在外围设备上。由于树脂不会生锈,因此可以在水下使用。利用树脂的特性,可广泛用于化工、超高温、超低温、航天等领域。
缺点是其特性因树脂类型而异,如果选择错误,破损的风险会增大。其强度比金属的差,不易发生热膨胀,因此当摩擦热增高时可能会损坏。
树脂材料与烧结材料的差异
树脂材料最大的特点就是重量轻。而烧结材料由于是在高温下将金属烧结硬化而成,所以重量比树脂重。表2中总结了这两种材料之间的差异。
表2.树脂材料与烧结材料的差异
特性 | 树脂材料 | 烧结材料 |
重量 | ○ | × |
强度 | × | ○ |
摩擦特性 | ○ | ○ |
轻负载 | ○ | × |
速度 | ○ | × |
热膨胀率 | × | ○ |
米思米 | 米思米 | 米思米 | 米思米 |
| |||
米思米 | 米思米 | 米思米 | 米思米 |
关联类别
Ø 自润滑衬套、垫圈
Ø 无油线性滑板
关联内容