欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(陶瓷砂轮型)

  • 2022.11.02 16:25:36
  • 米思米
  • 941

 陶瓷砂轮型

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(陶瓷砂轮型)

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(陶瓷砂轮型)

特点

●  头部为陶瓷纤维砂轮,外周均为磨粒面。

●  轴部分具有弹性,与工件柔性接触。

 用途

●  机加工后留下的根部厚度0.2mm以下的细微毛刺均可有效地除去。

●  最适于单点式去除交叉孔细微毛刺。

●  请与手用工具、加工中心、NC 数控车床、机械臂配合使用。

 使用注意事项

●  安装旋转工具时,请将柄部插到夹具深处,夹持牢固。

●  作业开始前用1分钟、更换工具后用3分钟进行试运行,检查并确认旋转部分有无跳动,夹持部位有无松动等异常情况。即使试运时无问题,在使用中如出现振动等异常现象,请立即停止旋转。否则可能导致头部损坏,轴折断、变形、损坏。

●  最高转速为ф6=10.000min-1、ф5=12.000min-1、ф4=13.000min-1、ф3=15.000min-1。超过最高转速使用,可能导致头部轴的损坏。

●  对工件的切入载荷请不要超过5N(500gf、弯曲变形2mm)。如切入载荷过大,可能导致轴的折断、损坏。

 使用范例

请安装至手动工具、加工中心、NC数控车床以及机械臂等装置后再使用。

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(陶瓷砂轮型)

螺孔加工后,去除交叉孔的毛刺

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(陶瓷砂轮型)

钻孔加工后,去除钻孔的毛刺

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(陶瓷砂轮型)

球头型立铣刀加工后,去除边缘毛刺

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(陶瓷砂轮型)

去除ф3.5mm钻孔加工后产生的交叉孔毛刺

工件材质:S45C

1次加工孔径:ф5mm

2次加工孔径:ф3.5mm

使用工具:CESC-5-PM(相当于#220、ф5球)

工具转速:5.000min-1

加工时间:1秒

交叉孔毛刺去除工具的使用范例(陶瓷砂轮型)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities