欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

如何加工正公差的沉孔?

  • 2020.03.22 02:46:56
  • 米思米
  • 3890

   加工沉头孔时,若有正公差的平头立铣刀以外的选项,请告知。

   ■ 使用标准规格尺寸的立刀进行仿形切削

   需要进行与钻头一样的直入切削时,就要用到正公差的立铣刀。另一方面,可以使用具有比孔径要小的刀具直径的立铣刀,从孔的中心部呈螺旋状地来移动刀具,然后采用仿形切削方式来对沉头孔面进行精加工的。这样一来,就可以简单地对任意直径尺寸的沉头孔直径进行加工。此时,要预先计量出立铣刀的直径,并进行刀具补偿,由此来进行切削。这样便可进行高精度的加工。 

如何加工正公差的沉孔?

 推荐商品指引

   开展刃径指定和底刃平面的追加工服务

   超硬合金2刃平头追加工立铣刀
   TSC-EM2S

如何加工正公差的沉孔?
如何加工正公差的沉孔?


   这就是优点!

   可针对超硬2枚刃平头立铣刀的全刃长7TYPE,作为正公差的沉头孔用立铣刀来使用的追加工服务已启动。

   刃径指定服务中,可指定φ1.91以上,0.01mm单位。

   沉头孔专用立铣刀3枚刃形状

   TS涂层超硬合金沉头孔用立铣刀
   3枚刃/短型
   TSC-ZEM3S

如何加工正公差的沉孔?
如何加工正公差的沉孔?


   这就是优点!

   采用3枚刃形状后,就能抑制在孔加工和沉头孔加工中容易出现的高频振动。

   通过留下圆形刃带宽度后,就能有望获得与铰刀一样的效果。由此可提高加工面的表面粗糙度。底刃比标准的端铣刀要接近平面。最适合进行沉头孔的精加工。

   追加了17个尺寸,合计共有36个尺寸的商品系列,我们已经准备好了。

   正公差的键槽加工用立铣刀

   TS涂层超硬合金键槽用立铣刀
   2枚刃/短型(正公差)
   TSC-KPEM2S

如何加工正公差的沉孔?


   这就是优点

   由于是近似于平面的底刃形状,因此,可将工件精加工成平面。

   为可承受高频振动的短刃长(刃径的1.5倍长)。

   已将刀尖处理成直角。因此,也可对转角边缘部进行加工。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities