欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第87讲 模具用钢材入门(六)模具使用的钢材(高速工具钢)

  • 2023.01.12 13:02:11
  • 米思米
  • 1478

 高速工具钢简称“高速钢”。材料符号为SKH。
 高速钢包括钨(W)类与钼(Mo)类。
 JIS将其归纳在JISG4403中。

 钨类高速钢中添加有约18%左右的钨。不含钼。种类包括SKH2、SKH3、SKH4与SKH10。该系列的耐磨性较强,多用于切削刀具等。
 钼类高速钢添加有约5%左右的钼与6%左右的钨。包括SKH51SKH59的9种类型。
 该系列的韧性较强,适用于承受冲击的冲压模具。最常用的种类是SKH51(旧名SKH9)。

 高速钢材料的淬火硬度为63HRC以上。模具钢SKD11的淬火硬度约为62HRC。对于使用模具钢达不到耐磨性与韧性要求的小径凸模等,经常使用高速钢。

 ■粉末高速钢

 高速钢的制作方法与普通工具钢相同,都是经熔化后凝固而成。
 粉末高速钢的制作方法是将熔化金属制成微粉末,然后使其凝固,形成均匀、细微的组织。通过这种处理,耐磨性、韧性与耐疲劳性都得到了提高。64可获得6470HRC左右的淬火硬度。
 在高速钢材料达不到要求时,经常使用粉末高速钢。JIS中的粉末高速钢包括SKH40(钨类)。粉末高速钢大多使用制造商开发的产品。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities