欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电机轴和滚珠丝杠的连接(运动机构的结构设计-26)

  • 2023.02.27 09:41:38
  • 米思米
  • 6712

 旋转电机的旋转扭矩(力)及转数(移动距离)正确无误的传导给滚珠丝杠、取决于采用的传动机械要素的特性、依据组装作业的难易程度、精度、寿命而发生变化。这里详细介绍一下联轴器接头连接。

(1)联轴器的作用

 旋转电机和滚珠丝杠的2根轴进行连接、在初期状态下(静止状态)如何高精度连接、可动状态下会有以下连接变动因素。

      1.    运行中滚珠丝杠的弯曲

      2.    由于2根轴的热膨胀产生轴向变形和应力变形

      3.    滚珠丝杠的支撑(支撑单元等)的变形

      4.    长时间使用后轴承的磨损引起摩擦阻力偏芯

 因此、不是2根轴的刚体连接方式、需要采用传动机械挠性轴连接(联轴器)消除1.〜4.的变动要因。

2)联轴器的种类・构造・特征


种类

构造

特征

开口型

圆筒形金属(铝合金等)的中央位置加入螺旋形的开口、形成一体构造保持机械功能的弹性和轴一致

完全一体化构造平滑的传导旋转扭矩、2轴间的安装误差承受性能高及抗反冲性高、耐水、耐油、耐腐蚀性强。

圆盘形

接头中央部设置圆盘、用圆盘形状·材质实现大幅度传导性能

高扭矩、高咬合刚性等适用性高、可选择反冲性能高的电气绝缘性能

十字形

2根轴之间(缓冲垫)用树脂制垫片连接【照片1】参考

小型轻扭矩传导平衡咬合刚性、具有扭矩传导性好、调整误差性及电气绝缘性良好。

伸缩形

用磷青铜、不锈钢处理的伸缩(蛇形)构造体连接2个结构部

由于等速转动性能的传导优越适应于编码器的连接

严密形

铝合金、不锈钢材的一体型联轴器

高咬合刚性、抗冲击性能优越、无调整校对性能


电机轴和滚珠丝杠的连接(运动机构的结构设计-26)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities