欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

加工方法和零部件形状设计的注意事项

  • 2020.03.25 00:22:06
  • 米思米
  • 1389

   按各种加工方法加工成的形状和表面粗糙度存在着差异。造成这种加工结果的主要原因是下述项目

加工方法和零部件形状设计的注意事项

   例如,平面加工时,是将高速旋转的刀具切入被切削材,并做直线式运动,由此进行平面加工,但是因为刀具每1次的加工去除深度和加工次数(通过次数),平面的加工结果会存在着差异。


每1次的加工去除深度

每1次旋转的加工点数

加工面粗さ(Ra)

a)刨削用刀具

数十〜数百μm左右

5〜9个左右

3.2〜25μm

b)立铣刀

数〜百μm左右

同上

0.8〜25μm

c)平面研磨砂轮

数〜数十μm左右

无数(多到无法测量的程度)

0.1〜12.5μm

   因此,有经验的设计人员会在设计完设备的组装图后进行零部件图设计时,在零部件图上指示适合于自动设备性能的零部件加工方法。

   上表中a)〜c)的加工方法,一般用于下述情形。

   a)刨削用刀具→去除黑皮、零部件材料的粗加工、预精加工等。

   b)立铣刀→标准零部件的平面加工用。

   c)平面研磨砂轮→基准平面、高精度的滑动面、精密精加工零部件。

   平面磨床时,有时也指定加工方向。

   例如:滑动面的砂轮加工时,在与滑动方向相同的方向(下图左侧A-A方向)上进行加工。

加工方法和零部件形状设计的注意事项


   下次,对使用车床进行加工的零部件的形状设计注意事项进行说明。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities