欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

四脚平台梯的特点与使用方法

  • 2024.01.11 18:15:46
  • 米思米
  • 487

 脚手架踏脚板                                                                                                                                             

当高度不足时,用于供工作人员站在平台上进行作业的平台。

四脚平台梯的特点与使用方法

有些产品的四脚高度以及顶板长度可调,可用于具有高低差等不稳定的场所。

四脚平台梯的特点与使用方法

 

特点

·         大多可折叠,以便于收纳或是搬运。

四脚平台梯的特点与使用方法

米思米推荐商品:铝合金折叠作业台DRX

四脚平台梯的特点与使用方法

商品型号:DRX2.0-0752C

 

四脚平台梯的使用方法

1. 关于安装场所

·    应设置于不会淋到雨水的场所

·    应去除四脚平台梯周边的危险物品

·    安装后确认是否存在松动

·    稳定的场所

·    不易打滑的场所

·    平台梯不会下陷的场所

四脚平台梯的特点与使用方法


 

2. 展开为平台时与折叠时

展开平台后,将所有固定零件锁定,并慢慢旋转平台。折叠时,请按照与此相反的步骤进行。

四脚平台梯的特点与使用方法

 


 

3. 平台梯的上下方法、作业方法

上下平台梯时,请放慢速度并小心谨慎。

轻轻将双脚分开,确保脚后跟妥善落足在顶板上。

四脚平台梯的特点与使用方法

四脚平台梯的特点与使用方法

 

要点如下!

·请确认进行作业的目标高度,并确认工作人员站在作业平台上之的高度。

 从目标物减去工作人员伸出手后的高度1800~2000mm,即为平台梯的必要尺寸。

·选型时请确认最大使用质量(耐载荷)(kg)。

 可提供100kg、120kg、150kg的产品。 

                                                                                        四脚平台梯的特点与使用方法

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities