欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

树脂制保护管

  • 2020.03.25 21:04:45
  • 米思米
  • 1363

 树脂制挠性管的组装和拆卸步骤

   将MIdNS系列和MINF系列的管与专用的接头连接时,请在参考以下的连接和拆卸方法的情况下进行作业。

 连接器的部件构成

树脂制保护管 

 IP等级

   ■ 挠性管(型式MINS/MINF)与标准型附件之间的连接部采用IP67保护结构。

 卤素和耐燃性

   ■ 标准型附件为无卤素型。其耐燃性为UL94V2

 材料

   ■ 构成标准型附件的部件,原则上如下所示。

材料

备注

本体

PA66(聚酰胺树脂)

盖形螺母

PA66(聚酰胺树脂)

压盖密封

PA66(聚酰胺树脂)

端部密封

NBR(丁腈橡胶)

密封圈

NBR(丁腈橡胶)

锁紧螺母

SPHC(热轧钢板)

电镀锌

 连接方法

 1. 将本体安装在盒子和机器等上。

   ☆无需卸下盖形螺母。
   ☆将盒式连接器连接在盒子的定位孔时,通过用于防水的密封圈,用锁紧螺母切实地进行固定。
   ☆将盒式连接器连接在机器的集线器上时也是通过用于防水的密封圈,将本体螺旋拧入到集线器内。

树脂制保护管 


 2. 插入挠性管

树脂制保护管 

  ☆切实地按入到深处。
  ☆插入较浅的话,就会导致漏水。因此,要转动挠性管,务必要按入到深处。


 3. 拧紧盖形螺母。

树脂制保护管 

   ☆用手切实地拧紧盖形螺母,使盖形螺母的端面直至接触本体法兰盘部为止,感觉到有咔嚓一声被固定住的触感。
   ☆拧紧后,反向转动盖形螺母,以确认盖形螺母不会退回。
   ※在装配状态下交付时,有的附件在规格上仅拧入挠性管几个螺距,并没有固定。此时,应将附件螺旋拧入到机器,然后,从2.的步骤开始进行施工。

 解除方法

 1. 附件没有与盒子等连接时

   ☆如图1所示,将盖形螺母有四角孔的法兰盘夹取平面部夹持在虎钳上,然后轻轻地拧紧(约0.51mm程度)。将盖形螺母2处位置平坦部用拇指和食指用力夹持,使变为挤压变形状态。在此状态下,将盖形螺母靠近四角孔侧(C侧)。与此同时,将盖形螺母向箭头符号B方向转动。此时,盖形螺母会变松弛。(无法用手拆卸时,请使用钳子。)转大约半圈后,盖形螺母就会卡住。因此,要进一步用手将盖形螺母向箭头符号方向用力转动。就这样,转动大约半圈后,盖形螺母就能被卸下来。请卸下安装在挠性管上的压盖密封和盖形螺母


 2.件与盒子连接时

树脂制保护管 

   ☆如图2所示,将盖形螺母的2个位置平坦部用拇指和食指(或钳子)用力夹持,使变为崩溃变形的状态。在此状态下,将盖形螺母靠近四角孔侧(C侧)。与此同时,将盖形螺母向箭头符号B方向转动。此时,盖形螺母会变松动。(不松动时,如图3所示,将一字螺丝刀用力插入到盖形螺母的四角孔内,并扳倒到挠性管侧(箭头符号A)。与此同时,拿着盖形螺母2个位置平坦部,向箭头符号B方向转动,由此来使之松动。)。转动大约半圈后,盖形螺母就会卡住。因此,要进一步用手将盖形螺母向箭头符号方向用力转动。就这样,转动大约半圈后,盖形螺母就能被卸下来。请将安装在挠性管上的压盖密封和盖形螺母卸下。
   【注意】

   将螺丝刀插入到四角孔内,并扳倒时,用手拿着附件的话,螺丝刀顶端就有可能从孔脱落,由此会使手部和面部受伤。因此,对于盖形螺母的拆卸作业,请不要将附件从盒子等上卸下,要在此状态下进行操作。要特别注意,避免受伤。


 3.再次安装时

树脂制保护管 

   ☆注意压盖密封的方向(平坦面作为连接器本体侧)。放入到盖形螺母内,按顺时针方向转动盖形螺母。就这样,转动大约半圈后,盖形螺母会咔嚓一声轻轻地停下来。这种状态是一种初始状态。因此,请从这种状态开始连接挠性管。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities