欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

曲柄连杆机构

  • 2020.03.26 01:39:44
  • 米思米
  • 8133

   基础系列的第5期。杠杆原理也能撼动地球吗?介绍使用倍力机构的概要&杠杆、曲柄连杆机构、曲柄机构的使用事例。


 倍力机构② 曲柄连杆机构

   曲柄连杆机构是有2个连杆和滑块组成的连杆机构的一种,该机构在输入时构件会向输入方向移动,倍力结构导致输出增大。

   曲柄连杆机构的机制

   图2 曲柄连杆机构的机制

曲柄连杆机构

   图2表示关节O固定、A未固定的自由运动的曲柄连杆机构的机制图。
   假设关节A上的垂直作用力为
F0F0作用时,B上发挥作用的水平方向的力为F2、OA节和AB的长度相同,以下算式成立。
曲柄连杆机构 

   切线周期如右侧的图3所示,所以随着θ/2角度接近90°,力度会急速增大。
   因此,OA和AB越接近直线(180°),
F2就越急速增大。

   并且,若θ/2的角度接近90°,连杆变成一条直线,即使除去输入,对外力的耐力也非常强。

   该曲柄连杆机构应用于肘夹。

   图3 切线图

曲柄连杆机构

 曲柄连杆机构的应用 肘夹

   肘夹是使用曲柄连杆机构的机制固定物品的夹具。使用图4说明。
   图4由A和B固定的4节连杆组成。BC和CD为曲柄连杆机构,C节受力时D节运动。通过该运动,夹钳垫就可以固定(夹紧)对象零件。

   锁定时,C节稍微进入BD连接线的内侧,锁定夹紧物。 因此,施加外力时,C节就会沿着红色箭头方向运行,但由于与解锁方向相反,所以不能解锁。
   若要解锁,并行让C节向解锁侧运动,该机构在锁定时会产生很大的压迫力。

   图4 肘夹的机制

曲柄连杆机构

 米思米的肘夹

   米思米配备了各种形状的肘夹,如下压型(手柄纵向型/横向型)、侧压型等。

直立型曲柄连杆机构

侧压型曲柄连杆机构

侧向型曲柄连杆机构

 

水平型曲柄连杆机构

加长把手曲柄连杆机构

 

长臂曲柄连杆机构

 

两岔型曲柄连杆机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities