欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

如何防止小直径立铣刀折断?

  • 2021.11.16 10:35:20
  • 米思米
  • 1074

问题

小直径立铣刀很快发生折损,令人困扰


在细微形状加工中使用了小直径立铣刀,但是很容易发生崩刃及折损。应该如何应对处理?

回答

颤振精度


小直径立铣刀刚性低,所以属于易于发生折损的刀具,其首要诱因是受到刀具自身颤振及刀柄所产生颤振的影响。
为了防止折损,必须贯彻振动精度管理,使用热装刀柄等夹持精度较高的刀柄是有效手段。

提升切削速度,提高切削特性


一般的立铣刀,如果没有充足的切削速度,则无法发挥出其切削特性。小直径的立铣刀即使提高转速,切削速度也无法提高很多,尤其是对于球头立铣刀,实际切削部位的刀具直径很小,所以多数时候是在无法充分发挥切削刃切削特性的状态下使用。当使用小直径的立铣刀时,必须将实际切削速度考虑在内相应采取对应措施。

优化切削深度


小直径立铣刀的刚性较低,所以过大的切削深度会引发折损。当发生折损时,请减小切削深度。
另外,抑制切削深度的变化,避免让刀具承受突发负荷也很重要。尤其是转角部位,切削深度会增大,也是立铣刀承受的负荷易于增大的部位,所以必须通过增加一道预加工工序等方法,让小直径立铣刀的切削深度保持均衡。
为了让切削深度保持均衡,采用次摆线刀具轨迹等是有效手段。但是,沿着圆弧轨迹移动的次摆线刀具轨迹,刀具移动路径比直线进给更长,所以需要的加工时间也更长,所以必须相应提高切削条件。

推荐商品简介

丰富多彩的小直径立铣刀产品线


XAL系列超硬球头立铣刀
2
/短刃型
XAL-BEM2S

如何防止小直径立铣刀折断?

如何防止小直径立铣刀折断?

 

XAL系列超硬长颈球头立铣刀
2
/Stub/长颈型
XAL-BEM2LB

如何防止小直径立铣刀折断?

如何防止小直径立铣刀折断?

 

MRC系列超硬长颈球头立铣刀
3
/长颈型
MRC-HBEM3LB

如何防止小直径立铣刀折断?

如何防止小直径立铣刀折断?

 

XAL系列超硬平头立铣刀
2
/刃长2D(短刃)型
XAL-EM2S

如何防止小直径立铣刀折断?

如何防止小直径立铣刀折断?

 

XAL系列超硬长颈平头立铣刀
2
/长颈型
XAL-PEM2LB

如何防止小直径立铣刀折断?

如何防止小直径立铣刀折断?

 

XAL系列超硬长颈圆弧角型立铣刀
2
/长颈型
XAL-CR-PEM2LB

如何防止小直径立铣刀折断?

如何防止小直径立铣刀折断?

 

MRC系列超硬长颈圆弧角型立铣刀
2
/长颈型
MRC-CR-PEM2LB

如何防止小直径立铣刀折断?

如何防止小直径立铣刀折断?


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities