欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热膨胀刀柄的优点

  • 2021.11.16 10:46:03
  • 米思米
  • 3158

问题

请问采用热装刀柄的优点是什么


据说随着加工内容的高精度化,热装刀柄正在不断普及,不知道具体有那些优点?请问采用热装刀柄的优点是什么?

回答

热装的基本原理


这一夹持方式是先加热刀柄末端让其膨胀,然后插入刀具,
然后,让其冷却收缩夹紧刀具。

热膨胀刀柄的优点

 

优点(1)高精度、高可靠性

与一直以来广泛使用的筒夹卡盘方式相比,构成部件数实现最小,可实现高刚性、高精度对刀。
刀柄口部的对刀精度在数微米以内,且重复精度很高,所以对于对刀作业的熟练度以及旨在进行对刀确认的测量均无要求。通过采用热装刀柄,可简化刀具拆装流程,并实现高可靠性。

热膨胀刀柄的优点

优点(2)刀具寿命延长

通过高振动精度、高刚性保持,可实现刀具寿命的稳定与延长。

热膨胀刀柄的优点

优点(3)高精度加工

依靠高振动精度可实现稳定切削,可实现高精度加工。

推荐商品简介

热装刀柄  Slim Line系列


热装刀柄 Slim Line
2
件型 本体 12型
□□□-SLK12-□□□

 热膨胀刀柄的优点

热膨胀刀柄的优点

CS12

热膨胀刀柄的优点

CR12

热膨胀刀柄的优点

 

热装刀柄 Slim Line
黑白系列(黑白3°) BT40型
BT40-SL□□

热膨胀刀柄的优点

热膨胀刀柄的优点


加工事例


加工内容

分别使用普通的筒夹式刀柄与热装刀柄,在同一条件下加工同一工件。对加工精度与刀具寿命进行对比。

热膨胀刀柄的优点

热膨胀刀柄的优点

 

加工条件


粗加工

精加工

N/min
 
(主轴转速)

12,000

24,000

Fmm/min
 
(进给速度)

3,000

3,000

Admm
 
(进给速度)

0.2

0.15

Pfmm
 
(步距值)

0.6

0.15

加工时间

75 分钟

6分30秒

 

对比结果

通过采用热装刀柄,可实现高精度加工以及刀具寿命的延长!

热膨胀刀柄的优点


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities