欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热流道、歧管承受的热应力

  • 2022.03.10 17:27:57
  • 米思米
  • 1002

 在热流道模具中,为了将从注塑成型机喷嘴射出的熔融树脂分支到热流道,通常会使用歧管。歧管是用于分流流道的板,内置加热器,可以让歧管内的树脂始终保持熔融状态和流动状态。

 为了让树脂保持熔融状态,歧管中会有大量的热量积聚,结果使得歧管的钢材自身发生热膨胀。

 钢材的热膨胀引起外部尺寸膨胀,从而产生压缩应力。这种因热量而产生的应力称为“热应力”。

 在不知道热应力大小的情况下,模具,尤其是固定侧的模板和模座零部件可能会承受很大的压缩应力,并导致型腔和型芯变形、毛刺,极端情况下会会导致模具损坏。

 因此,在本期中,让我们来学习作用于奇观的热应力的计算方法。

    作用于歧管的热应力σ可通过下式计算得出。

Σ     =ε・E

 =⊿l・E/L

ε:应变(%)
E:歧管钢材的弹性模量(杨氏模量)(MPa或kgf/mm2
当采用碳素钢时,E=20
,000~21,000(kgf/mm2 )

⊿l:热膨胀长度(mm)
L:歧管全长(mm)

在此,⊿l可通过以下公式计算得出。

⊿l= α・⊿t・L

 

α:歧管钢材的线膨胀系数(mm/℃)
使用碳素钢时,α=11.5~12.8×10-6 (mm/℃)左右。
⊿t:从室温到歧管设定温度的温度变化(℃)

 可利用这些计算公式计算出热应力。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities