欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

决定侧面浇口的尺寸(计算练习)

  • 2022.03.10 17:23:42
  • 米思米
  • 1956

在本期中,对上期介绍过的侧面浇口的尺寸决定做计算练习。

问题


 使用聚缩醛树脂(POM)加工注塑成型产品,成型产品的平均肉厚为1.5mm、面积为4900mm2,希望将单点浇口设计为侧面浇口。

 请计算此时的浇口深度h与宽度W的设计尺寸参考值。

解答例


    要决定侧面浇口尺寸,需要通过如下2个步骤进行探讨。

【第1步】决定浇口深度

首先确认成型产品的肉厚t(mm)。
根据题设,t为 t = 1.5(mm)。

然后根据成型材料类型,通过表1计算出系数n。
使用聚缩醛树脂时,n=0.7。

因此,侧面浇口深度h(mm)为:

h = n・t
  = 0.7×1.5
  = 1.05(mm)

 

【第2步】决定浇口宽度

首先计算出成型产品的面积A(mm2)。
根据题设,A为 A = 4900(mm2)

然后根据成型材料类型,通过表1计算出系数n。使用聚缩醛树脂时,n=0.7。

因此,浇口宽度W(mm)为:

W = n・√A/30
    = 0.7×√(4900)/30
    = 1.63(mm)

 

所以结论是,考虑到模具的机械加工性、成本,最终决定:

  h = 1(mm)

W = 1.6(mm)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities