欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

技能的技术化(低成本的自动化与质量-8)

  • 2020.03.21 22:05:35
  • 米思米
  • 1415
点击收听全文语音朗读

   我们好像可以理解「技能」和「技术」这两个单词,并且知道根据使用场合不同会有细微的区别。但对于高级自动机设计者来说,需要具备使技能技术化,并且使用软硬件来完成自动化的能力。

   「技能」是指=通过经验作为个体感觉积累的能力,很难用语言或文章来表达。

 「技术」是指=具有科学依据和可重复性,可以通过文章等传达给第三方。

   ・熟练的技术人员使五感(视觉,触觉,听觉,嗅觉,味觉)高度集中,来判断作业适不适合进行处理,以及如何进行处理。例如,我们通常使用视觉与触觉,通过焊锡的加工状态来判断烙铁的温度,焊接角度以及加工时间。因此,很难向第三方传授焊接工作。

   ・一方面,生产工程师需要站在工程学的角度考虑焊接加工,罗列出“需要控制的项目:控制参数”,并设置这些控制条件的范围。

   ・这项工作即为“技能的技术化”,是完成低成本自动化(LCA)所需的生产工程师的工作的一部分。

   ・因此,LCA本身可以被视为技能技术化的工具。

   ・通过技能的技术化,可以设定生产线的每个生产过程的处理项目并量化其条件,最后可完成诸如作业标准书等的规格设定。

   ・自动机设计者的技术可以通过自动机设计图纸和规格书传达给第三方。

   ・生产工程师可使用制成的自动机,选择最佳生产方式作为自动机运行的条件进行工程设计,由此将技术传达给第三方。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities