欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第71讲 塑料成形材料的恰当预干燥

  • 2023.01.19 13:05:05
  • 米思米
  • 506

 塑料成形材料一般被加工成颗粒形状,包装在纸袋等中由原材料厂商送达。

 颗粒会吸收大气中的水分,因此会含有较多的水分,如果直接用于注射成型加工,根据树脂的种类不同,有可能会发生水解或物理特性降低。此外,还可能导致在成形品表面形成银纹(silver streak)、容易因气体而产生填充不足或烧伤。

 因此,对于多数成形材料都需要在投入干燥料斗前,使用箱式干燥炉进行预干燥。

 预干燥建议遵守适当的干燥温度和干燥时间。因为如果温度低于适当的温度,即便进行长时间干燥,有时候也无法按要求排除水分。完成预干燥后的材料,应尽快使用。剩下的材料在之后使用时,应重新进行预干燥。

 【表1】列出了最近开始使用的特种塑料的预干燥条件。

【表1】塑料成形材料的预干燥温度

材料名称

符号

预干燥温度(℃)

干燥时间(H)

液晶聚合物

LCP

110150

48

聚醚酰亚胺

PEI

120150

27

聚酰胺酰亚胺

PAI

150180

816

热可塑性弹性体

TPE

120

34

聚醚醚酮

PEEK

150

8

聚苯硫醚

PPS

140250

36

聚芳酯

PAR

120150

48

聚砜

PSU

120150

34


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities