欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具用歧管

  • 2022.03.10 16:36:57
  • 米思米
  • 790

 当模具连接的冷却水接头数量增加时,软管会如同一团乱麻,将模具安装到成型机上或是从成型机上拆下模具需要消耗大量时间!

 您是否有过这样的经历?

   在设计模具时,设计师往往将所有精力都投入到型腔-型芯设计中,对于冷却管路的软管连接则无暇关注。然而,一旦将这样的模具投入到成型现场使用,每次更换模具时都需要在现场耗费大量的时间用于安装、拆卸冷却管。

 “模具用歧管KMB、KMS”正是用于解决这一烦恼的产品。在歧管上具有多个连接孔,使冷却水接头可以集中连接。

 此外还有L形孔型,可根据软管的连接姿态相应选择。

 产品材质采用A5302铝材,可保持冷却水的温度变化。

 接头个数从1个到4个可选。

 连接螺纹的种类也有JIS G、R可选。

 安装时,可利用内六角螺栓固定到模具上。安装螺栓也可不做钻孔加工。

 

 KMB是用于分支型水管连接。

 KMS是用于集中型水管连接。请根据用途相应选择。

 

 减少在成型机上安装和拆除模具时所需的切换时间,对于降低成型产品的成本具有极大助益。敬请探讨采用基于现场视角开发出的便利产品“模具用歧管KMB、KMS”。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities