欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模内浇口分离组件

  • 2022.03.10 16:47:15
  • 米思米
  • 1769

 本组件产品是使用冷流道进行注塑成型时,利用开模动作进行浇口分离。

 薄壁成型产品和需要避免缩痕的成型产品,一般是使用侧面浇口或浇口直径较大的潜伏式浇口等。我相信,因此而苦于在后续工序中进行浇口分离的不在少数。

 “模内浇口分离组件”是一种在保持分型面关闭的状态下,通过沿螺旋槽旋转浇口部分进行浇口分离的机构。

 由于可以在模具内完成切断分离,浇口分离面变得均匀,还可抑制在分离过程中产生的浇口残留物。

 

可适用于如下种类的浇口结构。

1)侧面浇口

2)潜伏式浇口

2)跳跃式浇口(重叠式浇口)

 尤其是在容器盖、盖子、外壳的成型加工中,可以发挥出良好效果。当生产数量为中量~大量时,效果尤其显著。

 旋转浇口销的直径包括φ16mm与φ20mm两种。材质采用高速钢。

 适用于ABS树脂、聚苯乙烯、6尼龙、66尼龙、PBT、POM、PPS、PC等材质。
(不适合用于分离时易于破
裂的丙烯酸树脂等)

 

 模具的尺寸、板厚等都有限制,所以如果您正在考虑使用这一产品,请通过以下产品手册链接页面确认详细信息。

 当由于浇口位置等的限制而难以采用热流道,或是必须以侧浇口方式添加浇口等场合下,这一产品的出现为您增加了新的选项。

 随着产量的增加,浇口分离成本会攀升至相当可观的金额。本产品在降低此类成本方面也可发挥出其威力。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities