欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具冷却用的喷气冷却装置

  • 2022.03.10 16:29:18
  • 米思米
  • 1169

 每次注塑时,高温熔融树脂会流入到注塑模具的型腔中。流入温度的正确温度范围由树脂类型决定。

必须利用冷却水、蒸汽、筒式加热器等适当保温,将型腔的整体温度保持在该温度范围内。

但是,在型芯销和浇口套等部位,从树脂传来的热量会逐渐积累,可能会陷入仅靠散热无法冷却的状态。

如果出现这种加热状态,则可能会出现

(1)出现毛刺。

(2)尺寸改变。

(3)表面光泽发生变化。

(4)玻璃纤维的浮动方式改变。

等缺陷在不知不觉间逐渐发生的风险。

因此,在这种热量聚集的地方局部进行点式冷却,以避免加热,是一种巧妙的应对方法。

“模具冷却用喷气冷却器 AJCMV、AJCMH”就是为了满足此类用途而开发出的产品。

可轻松将冷风提供给局部。运行无需电力,只需连接工厂使用的压缩空气即可产生最大温差为-(负)55℃的超冷风。

这是对水冷无法循环的狭窄区域或担心存在漏水问题的区域进行点式冷却的最佳产品。

已购买这一产品的客户对其给予了高度好评。而且还摸索出了诸如在细型芯上开一个孔以送入超冷空气,或设置一个贯通的通风孔以进一步提高冷却效果等关于此类产品使用方法的诀窍。

冷风的温度可以通过调节螺丝进行调节,可调节至所需的温度。

冷风的产生原理是基于物理学中压缩流体的涡流理论。

我们也提供作为周边连接部件的接头、低温管,可按需组合使用。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities