欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第64讲 高温模具设计的要点

  • 2023.01.19 11:20:37
  • 米思米
  • 873

 工程塑料及超级工程塑料注塑中,型腔温度超过100℃的树脂越来越多。

 型腔表面温度超过90℃左右时,采用水(热水)来调节温度的方式通常很难实现升温。
 通常,采用如下方法。

(1)油温调节

 用油来调节温度时,由循环泵排出的油,经由接头软管在模板及型腔中设置的流路中进行循环,从而保持温度恒定。一旦温度上升到设定温度,即可维持比较稳定的温度。
 但其缺点是温度升高时需要花费较长时间。
 另外,使用油时存在烫伤的危险性,油的后期处理也比较麻烦。

(2)电加热器

 使用电加热器(筒式加热器)调节温度时,通过使用温度传感器(热电偶等),保持温度恒定。其优势是热容量较大,温度上升较快。
 但是,加热器周围温度较高,远离加热器的位置温度较低,很难保持温度均匀分布。
 另外,加热器有使用期限,需要定期更换。
 安装加热器时,加热器与安装孔之间的间隙非常重要。间隙过大时,加热器处于空烧状态,导致寿命缩短。
 MISUMI的M-HTM3021(筒式加热器用模具温度调节控制器)能够按照PID控制方式调节加热器温度,相比开关式控制的控制器,能够实现更加稳定的温度控制。
 为了更加准确地控制温度,建议在注射成型机的压板和模具固定板之间安装隔热板。另外,有时也在模板的周围安装隔热板。

【表】型腔表面温度较高成形材料示例

塑料名称

型腔温度(℃)

PPS玻璃纤维30%
  (聚苯硫醚)

130150

LCP玻璃40%
  (液晶聚合物)

70110

PET
 
(聚对苯二甲酸乙二脂)

130150

PA46
 
(聚酰胺/尼龙46)

80120

PC
 
(聚碳酸酯)

80120


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities