欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第65讲 注射成形周期

  • 2023.01.19 11:21:41
  • 米思米
  • 1673

 "成形周期"是评价注射成形加工生产效率的指标之一。
 所谓成形周期是指,每一次注射成形加工开始至结束所需的单位时间。

 具体而言,成形周期的组成部分如下。

  成形周期(sec/开模)= 合模时间
                  +填充时间
                  +保压时间
                  +冷却时间(包含可塑化时间)
                  +开模时间
                  +取出时间

 成形周期越短,越可提高单位时间内的成形品生产量。

例题

 当前模具的成形周期为10秒。通过优化模具的冷却回路,提高了冷却效率,缩短了冷却时间,结果成形周期缩短为9秒。
 此时,我们能想到什么?

解答示例

 成形周期由10秒缩短为9秒,缩短了1秒。
 虽然只是1秒,但从变化率来考虑,

  变化率=(10
−9)秒/10秒×100
     =10%

 改善了10%的生产效率。

 假设该模具的一次成形零件数量多达12个或24个,并且有多套类似模具时,工厂整体的生产效率改善10%,如换算成制造成本来考虑时,其数额非常巨大。
 换言之,评价成形周期与评价工厂的利益体制有直接的关系,这不仅仅是缩短1秒这么简单,它将直接带来极大的正面影响。
 因此,在设计模具时,始终需要考虑如何缩短成形周期,是极其重要的。

 另外,模具设计人员预估目标成形周期也具有极其重要的意义。
 优秀的模具设计人员必然要预估目标成形周期。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities