欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第63讲 电动注射成型机用模具设计

  • 2023.01.19 11:18:41
  • 米思米
  • 972

 合模力350t以下的注射成型机中,全电动注射成型机普及迅速。为了最大限度地发挥全电动注射成型机具备的优良特征,设计模具时注意如下要点非常重要。

(1)精密定位

 全电动注射成型机可快速开闭模具,为了保证动模侧和定模侧型腔正确定位,同时又可防止型芯之间接触时的破损及异常磨损,建议装备精密定位导柱。

 MISUMI标准零件中,

       ・   锥度精定位销组件 TPN 等

      ・   锥度精定位块组件 TBS 等

      ・   侧定位块组件 TSSB


 等为推荐零件。

(2)推板的顺畅动作

 全电动注射成型机时,虽可实施推板的高速动作及多级顶出等动作,但如果不能设计确保推板顺畅动作的结构,可能导致推杆卡死及复位杆卡死。
 因此,建议采用推板导向系统。

 MISUMI标准零件中,

・   精密级推板导柱 EGH 等

・   推板导套 EGBH(油槽型)

     EGBZS(铜合金自润滑型)

     EGBL(直线型)

     EMBS(滚珠滑块)等


 是较多采用的零件。

 另外,建议安装确认推板回位的确认开关。

 类似用途时,建议使用

       ・   V-156-1A5-T(微控开关)

      ・   MGXL-8F(非接触型)

 

(3)侧抽芯滑块的顺畅动作

 侧抽芯滑块的顺畅动作也非常重要。为了防止卡死,建议在导轨上加工油槽,或采用自润滑材料(无油金属)。

 MISUMI标准零件中,建议使用:

       ・   GR5SCM(带槽型导轨)

      ・   SRTL(自润滑导轨)

      ・   CGZ(自润滑中心导轨)

      ・   STW(自润滑滑板)


(4)型腔表面温度的稳定

 为了稳定成形条件,保持模具型腔表面温度稳定非常重要。为了实现类似目的,建议采用下列标准零件。

       ・   HIP(隔热板)等

      ・   M-HTM3021(筒式加热器用)

      ・   模具温度调节控制器:PID控制方式



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities