欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无需落刀孔即可实现挖槽加工的方法

  • 2023.02.16 15:31:39
  • 米思米
  • 793

 问题

欲省去挖槽加工时钻预置孔的加工

要进行挖槽加工,首先就要使用钻头进行预置孔加工,然后使用直径小于孔径的立铣刀,进行横向加工。

为了达到缩短加工时间的目的,请告知无需落刀孔即可实现挖槽加工的方法。足加工面精度要求?

 欲省去挖槽加工时钻预置孔的加工

想不通过钻预置孔就能进行挖槽加工,请使用平头型立铣刀,切削方法大致有2种。
①借助坡走加工或螺旋加工的方式切入后,再进行横向加工。该方式可确保在维持高速旋转的同时进行加工,因此加工底部浅、宽度大的腔槽时可缩短工时。并且由于能够避开立铣刀的中心刃而利用其外周刃实施加工,因此可有效提高刀具的使用寿命,取得良好的加工效果。

无需落刀孔即可实现挖槽加工的方法

②无需钻预置孔,通过纵深(钻削)加工切削至必要深度,然后进行复杂形状加工。该方式可确保在Z方向上获取较大的切深量,因此加工底部深、宽度小的型腔时,可缩短工时。并且由于加工时刀具刃尖会承受负载,因此必须使用应对纵深加工的专用刀具。

无需落刀孔即可实现挖槽加工的方法

①、②的加工方法必须根据使用刀具、型腔形状区分使用。          

 推荐产品指南

最适合坡走、纵深切削的多功能型平头型立铣刀


XCP涂层硬质合金平头型立铣刀
3刃•45°螺旋角/超短刃型
XCP-HEM3B

无需落刀孔即可实现挖槽加工的方法


采用3刃形状与独特的容屑槽形状,从纵深切削到连续复杂形状加工均可实现。多功能型立铣刀的代表产品。

 试加工事例

比较在使用了多功能立铣刀(XCP-HEM3B)的右列挖槽加工中,坡走加工与纵深加工的加工时间

无需落刀孔即可实现挖槽加工的方法

无需落刀孔即可实现挖槽加工的方法




坡走加工

纵深切削复杂形状加工

使用工具

XCP-HEM3B φ6

冷却液

水溶性切削液

使用机械

立式加工中心 BT40

刀柄

热膨胀刀柄

转速

转速4,700min-1
  (线速度89m/min)

3,000min-1
  (
线速度57m/min)

进给速度

780mm/min
  (
每刃进给量:0.06mm/刃)

130mm/min
  (
每刃进给量:0.01mm/刃)

切深量

坡走角度:0.5°
  Ad:0.6mm

纵深切削:4.5mm
  复杂形状加工:2.4mm

单槽
  加工时间

10分50秒

6分48秒

刀具磨损
  (单槽加工后)

无需落刀孔即可实现挖槽加工的方法

无需落刀孔即可实现挖槽加工的方法

 


 结果

无论哪种加工均可观察到涂层变色,但刃尖磨损量仅处于初期磨损范围内。
与坡走加工相比,纵深加工的加工时间缩短了63%。刀具磨损量同样均处于初期磨损0.05的范围内,可连续加工。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities