欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

  • 2022.07.21 14:48:26
  • 米思米
  • 2321
点击收听全文语音朗读

下面将按照装配步骤讲解可以从几何学角度予以探讨的滚珠轴承 结构,并讲解设计时必须预先了解的滚珠轴承的形状。
以深沟球轴承为例,讲解滚珠轴承的结构。图1显示了装配好的深沟球轴承的部分截面外观照片。

1.深沟球轴承

除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

其构成部件与功能如下所示。

1.滚珠轴承的构成部件与功能

名称

功能

外圈

将外径嵌入固定座固定滚珠轴承。外圈内表面为与钢球相匹配的圆弧形状,作为钢球的固定滚动滚道面。

内圈

内径与轴配合以获得轴的旋转运动。内圈的外表面呈弧形,钢球在这个旋转轨道面上滚动。

钢球

通过滚动运动让内圈和外圈之间发生相对运动。

保持架

在外圈和内圈之间等间距固定钢球的零件,钢球在该零件内滚动。保持滚动和滑动表面的润滑脂。

润滑油

脂密封型球轴承利用保持架保持润滑剂,并进行滚动体的滚动润滑和与保持架之间的滑动润滑。

作为深沟球轴承的组装要点,下面将介绍将钢球装入外圈中的步骤。将钢球的内圈向下移动,形成一个大空间,将钢球装入其中后,利用保持架将钢球固定在规定的位置上。因此,取决于钢球直径、外圈和内圈尺寸的几何条件决定了可安装的钢球数量。为了提高深沟轴承的承载能力,还有在内圈和外圈之间装入最大数量钢球的全球型球轴承。该轴承具有通过在内圈的一部分设置用于插入钢球的切口而不使用保持架的结构。

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条


 关联内容

·            球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

·         滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

·         滚动轴承选型要点(选型概要)

·         滚动轴承的等级和容差(选型概要)

·         配合的选择—滚动轴承的固定(选型概要)

·         关于轴承的密封—防止润滑剂泄漏(选型概要)

·         滚动轴承的拆卸工具(选型概要)

·         不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

·         防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

·         滚动轴承的最大允许转速—选型要点(选型概要)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities