欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

  • 2022.07.21 15:08:49
  • 米思米
  • 5184

使物体旋转顺畅、减少摩擦的轴承是机械旋转所不可缺少的,根据机械的重量和运动,轴承会承受各种载荷。因此,有必要选择适合于机器用途和结构的滚动轴承。在本期栏目中,介绍使用了滚动体的“滚动轴承 ”的代表性种类及其特征。

·         关于滚动轴承的种类

·         关于滚珠轴承

·         关于滚子轴承

关于滚动轴承的种类

滚动轴承之所以被称为“轴承”,是因为它连接了旋转体和固定物,并承受来自各个方向的载荷以帮助物体旋转。在本期中,将介绍机器中支撑旋转“轴”的滚动轴承的种类。根据具体形状,滚动体可分为“钢球 ”与“滚子”2类。

“钢球”与“滚子”的差异及其特征


“钢球(滚珠)”和“滚子(滚筒)”的区别在于它的形状。“钢球”就如其字面意思,外形是球形,“滚子”最常见的是圆柱滚子、针形滚子、圆锥滚子、桶形球面滚子。“钢球”用作载荷比较低的高速旋转体的轴承,“滚子”用作额定动载荷较大的轴承。“滚子”的接触部分为线状,其特征在于具有比点接触的“钢球”更大的接触面积。“滚子”的额定动载荷大的原因是接触面积大、接触应力小。

向心轴承与轴向轴承


垂直于旋转轴的载荷较大时,请使用向心轴承,旋转轴方向的载荷较大时,请使用承受轴向载荷专用的推力轴承。载荷的径向方向与轴向方向如图1所示。

1.深沟轴承和施加载荷的方向

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

1中总结了滚动轴承的种类。

1.滚动轴承的种类

滚动体

主要特征

承受垂直于旋转轴的载荷

承受与旋转轴同向的载荷

钢球

用于负载相对较低的高速旋转体的轴承

向心球轴承

推力球轴承

滚子

用作具有大额定动载荷的轴承

向心滚子轴承

推力滚子轴承

在向心球轴承中,“角接触球轴承”可同时承受轴向载荷和径向载荷,在旋转时,可在两个方向上防止旋转轴发生间隙位移。这种“角接触球轴承”上用于在出厂时消除旋转轴方向上的间隙的“组合轴承”也是由制造商提供。
向心滚子轴承中包括配置有针状滚动体的轴承,这是一种有利于高速旋转的结构。

 关于滚珠轴承

在此,对滚珠轴承(球轴承)进行介绍。

向心球轴承


5种主要类型的向心球轴承的特征和轴承截面图如下表2所示。

2.主要向心球轴承的种类与特征

名称(型号例)

说明

形状

深沟球轴承
 
6006

主要承受径向载荷的通用型滚珠轴承,也有封入润滑脂以便于使用的型号。

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

微型滚珠轴承
 
675

这是一种同时承受轴向和径向载荷的轴承,用于高速旋转的主轴。通常2个一组、对向安装使用。

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

角接触球轴承
 
7206

这是一种同时承受轴向和径向载荷的轴承,用于高速旋转的主轴。

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

组合角接触球轴承
 
角接触球轴承
 
7206DBDF

已消除轴向间隙,承受推力方向的载荷,用作为滚珠丝杠的旋转轴承。

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

自动调心球轴承
 
22206C)

这是一种能够应对轴与旋转轴之间的不一致以及旋转轴弯曲变形的轴承,在低速下使用。

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

推力球轴承


2种主要类型的推力球轴承的特征和轴承截面图如下表3所示。

3.主要推力球轴承的种类与特征

推力球轴承
 
51106

一种承受推力载荷的轴承,与向心轴承组合使用以支撑较重的旋转体。

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

枢轴球轴承
 
BCP10

在轴端支撑摆动轴的轴承,使用中可自由调整轴向的加压量。枢轴球轴承的转轴前端加工成圆锥形(顶角通常为60°),嵌入配合使用。
 
 

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

 关于滚子轴承

在此,对滚筒轴承(滚子轴承)进行介绍。

向心滚子轴承


2种向心滚子轴承的特征和轴承截面图如下表4所示。

4.主要向心滚子轴承的种类与特征

圆柱滚子轴承
 
NU1006

用于支撑径向载荷、具有较大额定动载荷的低速旋转体。

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

针状滚子轴承
 
K30x35x11S

支撑径向载荷用于支撑具有较大额定动载荷的中速旋转体。针状是指直径在6mm以下、长度为直径310倍的小滚筒。

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

推力滚子轴承


1种主要类型的推力滚子轴承的特征和轴承截面图如下表5所示。

5.主要推力滚子轴承的种类与特征

推力圆柱滚子轴承
 
51106

支撑轴向载荷。用于支撑具有较大额定动载荷的低速旋转体。

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)


 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条

 关联内容

·         球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

·         除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

·         滚动轴承选型要点(选型概要)

·         滚动轴承的等级和容差(选型概要)

·         配合的选择滚动轴承的固定(选型概要)

·         关于轴承的密封防止润滑剂泄漏(选型概要)

·         滚动轴承的拆卸工具(选型概要)

·         不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

·         防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

·         滚动轴承的最大允许转速选型要点(选型概要)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities