欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚动轴承选型要点(选型概要)

  • 2022.07.21 15:22:04
  • 米思米
  • 7287

在进行轴承选型时,需要预先了解5个要点。在本期栏目中,将逐一讲解每一个轴承选型要点。

·         把握使用条件

·         决定轴承的类型与配置

·         决定轴承的尺寸

·         决定轴承的精度

·         决定适合使用环境的材质等

 把握使用条件

为了进行轴承选型,了解下表1中列出的使用条件很重要。

1.使用条件

项目

内容

安装空间

一般由轴径=轴承内径确定。考虑机器的允许空间。

负载

考虑施加在轴承上的力的大小和方向(径向载荷、推力载荷)、冲击和振动的程度。在估测轴承的寿命时,这是一个重要的数字。

转速

从机器的运行速度考虑允许的转速。作为维持稳定运行的指标,这是一个重要的数字。

旋转精度

轴承旋转的精度。根据要设计的机器的规格要求,考虑是否需要精密旋转。

使用环境

根据使用场所的环境(温度、水、真空、化学品等)考虑材料和润滑方法。 

 决定轴承的类型与配置

根据使用条件,选择轴承类型和配置。
主要作用在轴承上的力和方向是只有径向载荷还是也有推力载荷,有推力载荷的情况下是只有一个方向还是两个方向都有,据此选择轴承类型。如有必要,还要考虑多个轴承的使用和配置。
比如作为常用轴承的“深沟球轴承”,是一种主要承受径向载荷,不能承受较大推力载荷的轴承。如果是此类需求,请选择能够承受推力载荷的“角接触球轴承”,或者考虑与推力轴承组合配置。

 决定轴承的尺寸

一般在机械设计中,先确定轴径,再根据内径(=轴径)确定轴承尺寸。因此,轴承尺寸系列是根据内径基准进行标准化的。从这些标准化产品中,根据允许载荷和允许转速选择符合使用条件的轴承。

考虑允许载荷和允许转速的原因有以下2个。

·超过允许载荷会损坏轴承

·超过允许转速会导致轴承异常发热

任何一种情况都与轴承的寿命有关,因此始终保持允许值很重要。
例如,如果“深沟球轴承”的允许载荷不足,则必须改变轴承的类型,例如考虑改为“圆柱滚子轴承”。

 决定轴承的精度

精度由JISISO规定,“尺寸精度”和“旋转精度”由等级决定。0级为普通级,精度的高低程度如下表所示。如有必要,应选择与需求相符的等级。

2.关于精度与等级

精度低                                                精度高

0

6

5

4

2

对于要求旋转轴具备高跳动精度的机械装置,请使用精度等级为5级以上的轴承。此外,在高速旋转的机械装置中,轴承内部的振动和摩擦热会对轴承寿命产生很大影响,因此必须选择高精度的轴承。

 根据使用环境决定材质和润滑方式

根据使用条件决定以下3点。

·是否有防尘盖(密封装置)

·内外圈材质

·润滑剂

常规的轴承没有防尘盖,称为“开放型”。防尘盖具有防止润滑剂外泄的作用,同时还能防止灰尘和湿气侵入内部。
根据使用条件选择内外圈的材料和润滑剂。
用于防尘和水下使用时,使用防尘盖和不锈钢材料。

 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·        陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

滚动轴承选型要点(选型概要)

滚动轴承选型要点(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

滚动轴承选型要点(选型概要)

滚动轴承选型要点(选型概要)

滚动轴承选型要点(选型概要)

滚动轴承选型要点(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


滚动轴承选型要点(选型概要)

滚动轴承选型要点(选型概要)


米思米

米思米


 关联内容

·         球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

·         除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

·         滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

·         滚动轴承的等级和容差(选型概要)

·         配合的选择|滚动轴承的固定(选型概要)

·         关于轴承的密封防止润滑剂泄漏(选型概要)

·         滚动轴承的拆卸工具(选型概要)

·         不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

·         防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

·         滚动轴承的最大允许转速选型要点(选型概要)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities