欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

  • 2022.07.21 16:41:24
  • 米思米
  • 1942

轴承的润滑方法包括脂润滑和油润滑两种。虽然两种方法各有其自身的特征,但易于处理和易于设计密封的脂润滑更为常用。另一方面,如果轴承安装的环境不允许被润滑脂污染,则制造商可提供不易泄漏油脂的轴承。在本文中,我们将通过防止润滑脂飞散的轴承选型,介绍脂润滑和油润滑的区别。

·         防止润滑脂飞散的滚动轴承选型要点

·         脂润滑与油润滑的区别是什么

防止润滑脂飞散的滚动轴承选型要点

进行防止润滑脂飞散的轴承选型时,首先应选择密封装置为接触型的轴承。

密封装置为接触型的轴承,内圈与橡胶密封圈直接接触,没有间隙。消除间隙可使润滑脂无法泄漏到外部,具有防止飞散的效果。这一产品的特点是通常很容易获得。

当防止因润滑脂飞散而造成污染的要求特别严格时,制造商还可提供带有凝固润滑脂的特殊轴承。由于轴承是利用旋转发热和离心力逐渐供给润滑脂,因此润滑脂很难飞散。其特点在于,比润滑脂封入型轴承更不容易发生飞散。

脂润滑与油润滑的区别是什么

轴承润滑包括脂润滑和油润滑2种润滑方式。其差异如以下表1所示。

表1.润滑的类型


脂润滑

油润滑

润滑剂的寿命

较短(开放型)

长

润滑剂的更换

较难(开放型)

简单

冷却效果

无

有(必须循环)

密封装置的安装

简易

较难

由于密封装置结构简单,脂润滑是最常用的润滑剂。如果轴承为开放型,则需要定期补充或更换。另外,补给量要适当,如果补给量不适当,就会出现油脂飞散、温度升高等问题。

油润滑多采用将轴承浸入油中的方式,其特点是通过使油循环获得冷却效果。需要根据工作温度选择合适的粘度,如果选择不正确,就会出现油膜不足、温度升高等问题。

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条

·         润滑脂

 关联内容

·         球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

·         除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

·         滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

·         滚动轴承选型要点(选型概要)

·         滚动轴承的等级和容差(选型概要)

·         配合的选择|滚动轴承的固定(选型概要)

·         关于轴承的密封—防止润滑剂泄漏(选型概要)

·         滚动轴承的拆卸工具(选型概要)

·         不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

·         滚动轴承的最大允许转速—选型要点(选型概要)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities